Foto professionale

Seghe SW345, 80 mm (3 in)

Richiedi un preventivo Fai clic per il prezzo

Specifiche chiave

Profondità di taglio massima
17.7 in
450 mm
Larghezza della sega
3.1 in
80 mm
Peso
2482.4 lb
1126 kg

Descrizione generale

Ideale per taglio di "toppe" di asfalto, taglio di giunti di dilatazione stradali e scavo di canali per utenze pubbliche.

Caratteristiche tecniche di SW345, 80 mm (3 in)

Profondità di taglio massima 17.7 in 450 mm
Larghezza della sega 3.1 in 80 mm
Peso 2482.4 lb 1126 kg
Larghezza totale 65.2 in 1655 mm
Altezza totale 57.3 in 1455 mm
Lunghezza 85.2 in 2165 mm
Impianto idraulico richiesto XPS a flusso elevato XPS a flusso elevato
Flusso idraulico ottimale 98-125 L/min (26-33 gpm) 98-125 L/min (26-33 gpm)
Pressione idraulica ottimale 230-280 bar (3.300 - 4.000 psi) 230-280 bar (3.300 - 4.000 psi)
Cilindrata del motore 85.7 in³/rev 1404 cm³/rev
Coppia alla pressione massima 4605.3 lb/ft 6244 N·m
Velocità della sega al flusso massimo 89 giri/min 89 giri/min
Velocità della punta al flusso massimo 1145 ft/min 349 m/min
Punte coniche - Per sega 64 64
Tipo di punta standard Cemento Cemento
Tipo di punta opzionale Per usi generici Per usi generici
Corsa di spostamento laterale 21.7 in 550 mm
Dispositivo di pulizia canali No No
di trasmissione Trasmissione diretta Trasmissione diretta
Tipo di interfaccia Attacco minipala gommata Attacco minipala gommata

Scopri il confronto tra SW345, 80 mm (3 in) e prodotti spesso oggetto di paragone.
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
360 View