Foto professionale

Forche a pinza universali 1.676 mm (66 pollici)

Richiedi un preventivo Fai clic per il prezzo

Specifiche chiave

Larghezza
66 pollici
1676 mm
Altezza - Benna a pinza chiusa
30.3 pollici
770 mm
Apertura ganasce
34.5 pollici
876 mm

Descrizione generale

Le forche a pinza universali Cat® sono progettate per movimentare un'ampia gamma di materiali in condizioni operative diverse.

Caratteristiche tecniche di 1.676 mm (66 pollici)

Larghezza 66 pollici 1676 mm
Altezza - Benna a pinza chiusa 30.3 pollici 770 mm
Apertura ganasce 34.5 pollici 876 mm
Lunghezza 37 pollici 939 mm
Lunghezza utile dei rebbi 25.1 pollici 637 mm
Peso 672.4 lb 305 kg
Diametro del rebbio 1.3 pollici 31.75 mm
Numero di rebbi 7 7
Larghezza rebbio 1.3 pollici 31.75 mm
Tipo di interfaccia Attacco minipala gommata Attacco minipala gommata

Scopri il confronto tra 1.676 mm (66 pollici) e prodotti spesso oggetto di paragone.
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
Eccellente serraggio

Fotografia impiego forche a pinza universali

Foto professionale
Vista anteriore
Vista dall'alto
Vista lato sinistro
Vista posteriore
Vista parte inferiore
Vista lato destro
Eccellente serraggio
Fotografia impiego forche a pinza universali