Larghezza | 74.1 in 1883 mm |
Capacità | 0.58 yd³ 0.44 m³ |
Peso | 549 lb 249 kg |
Altezza | 16.8 in 426 mm |
Lunghezza | 27.9 in 708 mm |
Spessore del tagliente base | 0.7 in 19 mm |
Tipo di interfaccia | Attacco minipala gommata Attacco minipala gommata |
In caso in cui si dovesse avere un account esistente con un'altra app Cat, è possibile utilizzare lo stesso account per l'accesso qui.
Un account. Tutto Cat.
L'account Caterpillar in uso è l'unico account utilizzato per accedere e selezionare i servizi e le applicazioni che offriamo. È possibile acquista parti e macchine online, gestire la tua flotta, passare alla versione mobile e altro ancora.
Informazioni sull'account
Impostazioni sito
Sicurezza
Specifiche chiave
Impiegata per scavare, caricare, trasportare, spianare, scaricare e livellare in un'ampia gamma di applicazioni.
Larghezza | 74.1 in 1883 mm |
Capacità | 0.58 yd³ 0.44 m³ |
Peso | 549 lb 249 kg |
Altezza | 16.8 in 426 mm |
Lunghezza | 27.9 in 708 mm |
Spessore del tagliente base | 0.7 in 19 mm |
Tipo di interfaccia | Attacco minipala gommata Attacco minipala gommata |
Foto professionale
Vista anteriore
Vista dall'alto
Vista lato sinistro
Vista posteriore
Vista parte inferiore
Vista lato destro