255
NOVITÀ

Pale cingolate compatte 255

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Potenza lorda - SAE J1995
74.3 HP
55.4 kW
Capacità operativa nominale - 35% del carico di ribaltamento
2499 lb
1133 kg
Peso operativo
9578 lb
4345 kg

Descrizione generale

Potenza superiore. Migliori prestazioni. Maggiore comfort.

La pala cingolata compatta Cat® 255 con leverismo a sollevamento verticale offre un ampio sbraccio e un'altezza di sollevamento adeguata per caricare i dumper in modo semplice e veloce. Il suo sistema del carro standard con sospensione a barre di torsione garantisce livelli eccellenti di trazione, flottazione, stabilità e velocità per lavorare in una vasta gamma di applicazioni e condizioni del terreno.

Vantaggi

+13% Maggiore coppia

rispetto al modello precedente

Maggiore altezza di sollevamento

e forze di strappo di inclinazione e sollevamento più potenti

Cabina più ampia

che presenta un layout riprogettato con più spazio in cabina e una migliore capacità di ingresso e di uscita

Caratteristiche tecniche di 255

Potenza lorda - SAE J1995 74.3 HP 55.4 kW
Foro 4.3 in 110 mm
Cilindrata 171 in² 2.8 l
Potenza netta - ISO 9249 73 HP 54.4 kW
Potenza netta - SAE 1349 73.5 HP 54.8 kW
Coppia massima - 1.600 giri/min - SAE J1995 221 lb/ft 300 N·m
Corsa 3.5 in 90 mm
Modello motore Cat® C2.8T (turbo) Cat® C2.8T (turbo)
Flusso idraulico - Flusso elevato - Potenza idraulica (calcolata) 60.9 HP 45.4 kW
Flusso idraulico - Flusso elevato - Flusso idraulico della pala 30 gal/min 113 L/min
Flusso idraulico - Flusso elevato - Pressione idraulica della pala 3500 psi 24130 kPa
Flusso idraulico - XPS a flusso elevato: potenza idraulica (calcolata) 70.7 HP 52.7 kW
Flusso idraulico - XPS a flusso elevato: flusso idraulico massimo della pala 30 gal/min 113 L/min
Flusso idraulico - XPS a flusso elevato: pressione idraulica massima della pala 4061 psi 28000 kPa
Flusso idraulico - Standard - Potenza idraulica (calcolata) 46.4 HP 34.6 kW
Flusso idraulico - Standard - Flusso idraulico pala 23 gal/min 86 L/min
Flusso idraulico - Standard - Pressione idraulica della pala 3500 psi 24130 kPa
Capacità operativa nominale - 35% del carico di ribaltamento 2499 lb 1133 kg
Forza di strappo - Cilindro di sollevamento 5895 lb 2674 kg
Forza di strappo - Cilindro di inclinazione 6746 lb 3060 kg
Superficie di contatto al suolo - Con cingolo da 320 mm/12,6" 1582 in² 1.02 m²
Superficie di contatto al suolo - Con cingolo da 400 mm/15,7" 1977 in² 1.28 m²
Pressione a terra - Con cingolo da 320 mm/12,6" 41.8 in² 6.1 m²
Pressione a terra - Con cingolo da 400 mm/15,7" 4.9 in² 34 m²
Pressione a terra - Con cingolo da 450 mm/17,7" 4.6 psi 31.9 kPa
Capacità operativa nominale - 50% del carico di ribaltamento 3570 lb 1619 kg
Capacità operativa nominale con contrappeso a richiesta 2631 lb 1194 kg
Carico di ribaltamento 7140 lb 3238 kg
Peso operativo 9578 lb 4345 kg
Il contrappeso si aggiunge al peso operativo 276 lb 125 kg
Il contrappeso si aggiunge al peso operativo - ROC (35%) 132 lb 60 kg
Il contrappeso si aggiunge al peso operativo - Carico di ribaltamento 379 lb 172 kg
La cabina chiusa si aggiunge al peso operativo 180 lb 82 kg
La cabina chiusa si aggiunge al peso operativo - ROC (35%) 38 lb 17 kg
La cabina chiusa si aggiunge al peso operativo - carico di ribaltamento 108 lb 49 kg
Nota *Peso operativo, specifiche operative e dimensioni si basano su una benna a basso profilo da 1.730 mm (68") con tagliente imbullonato, pattini larghi di 320 mm (12,6"), operatore di 75 kg, tettuccio aperto, sedile con sospensioni meccaniche, batteria HD con sezionatore, impianto idraulico a flusso standard, attacco manuale e tutti i liquidi. Nessun contrappeso esterno e nessun autolivellamento a due direzioni/ritorno all'angolo di scavo/posizionatore dell'attrezzatura. *Peso operativo, specifiche operative e dimensioni si basano su una benna a basso profilo da 1.730 mm (68") con tagliente imbullonato, pattini larghi di 320 mm (12,6"), operatore di 75 kg, tettuccio aperto, sedile con sospensioni meccaniche, batteria HD con sezionatore, impianto idraulico a flusso standard, attacco manuale e tutti i liquidi. Nessun contrappeso esterno e nessun autolivellamento a due direzioni/ritorno all'angolo di scavo/posizionatore dell'attrezzatura.
Peso operativo - ROC (35%) 2499 lb 1133 kg
Peso operativo - ROC (50%) 3570 lb 1619 kg
Peso operativo - Carico di ribaltamento 7140 lb 3238 kg
Il cingolo largo (400 mm/15,7 in) si aggiunge al peso operativo 119 lb 54 kg
Sistema di raffreddamento 3 gal (US) 11.5 l
Basamento motore 2.2 gal (US) 8.2 l
Serbatoio del combustibile 25.1 gal (US) 95 l
Impianto idraulico 9.7 gal (US) 36.8 l
Serbatoio idraulico 6.9 gal (US) 26 l
Altezza perno benna - Posizione di trasporto 7.7 in 195 mm
Altezza perno benna - Massimo sollevamento 124 in 3150 mm
Sbraccio perno benna - Massimo sollevamento 5.9 in 151 mm
Gioco al massimo sollevamento e scarico 95.4 in 2424 mm
Angolo di partenza 30.6° 30.6°
Distanza libera da terra 8.3 in 212 mm
Altezza - Sommità della cabina 83.3 in 2115 mm
Lunghezza - Cingolo a terra 58.5 in 1485 mm
Lunghezza - Con benna al suolo 135 in 3430 mm
Lunghezza - Senza benna 110.2 in 2800 mm
Angolo massimo di scarico 43.6° 43.6°
Altezza totale massima 155.2 in 3941 mm
Sbraccio massimo con i bracci paralleli al suolo 45.7 in 1162 mm
Lunghezza totale - Cingoli 76.7 in 1948 mm
Angolo di richiamo benna - Massima altezza 85.2° 85.2°
Sbraccio al massimo sollevamento/scarico 21.3 in 540 mm
Angolo di richiamo 27° 27°
Raggio di sterzata dal centro alla benna (richiamata) 82.9 in 2105 mm
Raggio di sterzata dal centro all'attacco 54.2 in 1377 mm
Raggio di sterzata dal centro sul lato posteriore della macchina 65.2 in 1656 mm
Larghezza veicolo (cingoli da 320 mm/12,6 in) 65.9 in 1675 mm
Larghezza del veicolo (cingoli da 400 mm/15,7 poll.) 69.3 in 1760 mm
Struttura FOPS ISO 3449:2005 Livello I ISO 3449:2005 Livello I
Struttura ROPS ISO 3471:2008 ISO 3471:2008
Velocità di marcia - Avanti o retromarcia - Due velocità 9.1 miglia/h 14.7 km/h
Velocità di marcia - Avanti o retromarcia - Una velocità 5.7 miglia/h 9.2 km/h
Peso operativo 9578 lb 4345 kg

255 Attrezzatura standard

ATTREZZATURA DI SERIE

  • Attacco rapido: manuale o idraulico
  • Cintura di sicurezza ad alta visibilità: 50 mm (2"), 75 mm (3") oppure addominale/spalla a 3 punti
  • Cingolo in gomma armato in acciaio - 320 mm (12,6 in) con battistrada a scolpiture trasversali o 400 mm (15,7 in) con battistrada a tasselli
  • Puleggia folle anteriore a doppia flangia/posteriore a flangia singola oppure pulegge anteriori/posteriori a tripla flangia

ALLESTIMENTO PERFORMANCE

  • Allestimento Performance HP1: idraulica a flusso standard
  • Allestimento Performance HP3: idraulica XPS a flusso elevato

ALLESTIMENTI COMFORT

  • Tettuccio aperto: portabicchiere, vano porta cellulare, scelta di sedile in vinile (con sospensioni meccaniche, schienale alto, riscaldato, con sospensione pneumatica)
  • Cabina chiusa con calore e aria condizionata: finestrini laterali, portabicchiere, vano portacellulare, scelta del sedile (con sospensioni meccaniche, schienale alto/riscaldato con sospensione pneumatica, schienale alto/riscaldato e ventilato con sospensione pneumatica) e scelta dello sportello (in vetro o policarbonato)

ALLESTIMENTI TECNOLOGIA

  • T2 – Display standard, joystick standard, interruttore di avviamento tradizionale e telecamera posteriore.
  • T4 – Monitor touchscreen avanzato, joystick avanzati, pulsante per l'avviamento, vano portacellulare X-mount e telecamera posteriore.
  • T5 – T4 + 2 telecamere laterali aggiuntive.

RADIO

  • Radio, nessuna– per le macchine con tettuccio aperto e i Paesi senza certificazione di tecnologia Bluetooth®
  • Radio AM/FM con tecnologia Bluetooth integrata. Include porta USB, ingresso AUX 3,5 mm (0,13") e microfono BT. Solo per l'uso con cabina chiusa. La disponibilità varia in base al Paese.
  • Radio DAB+/AM/FM con tecnologia Bluetooth integrata. Include porta USB, ingresso AUX 3,5 mm (0,13") e microfono BT. Solo per l'uso con cabina chiusa. La disponibilità varia in base al Paese.

PRODUCT LINK™

  • Product Link™ serie base PL243
  • Product Link Elite serie PLE643

VENTOLA DI RAFFREDDAMENTO

  • Ventola di raffreddamento idraulico a velocità variabile, su richiesta
  • Ventola di raffreddamento idraulico a velocità variabile, su richiesta, con funzionamento a inversione con spurgo manuale e automatico

PACCHETTI DI GUARNIZIONE E DI PROTEZIONE

  • HD0 – protezione e guarnizione di base (parapioggia aspirazione aria del motore, guarnizione cabina-telaio anteriore e sportello di accesso per il rabbocco dell'olio idraulico)
  • HD1– Protezione e guarnizione intermedie† (HD0 + guarnizione laterale cabina-telaio, sportello di accesso per il rabbocco del combustibile chiudibile a chiave, protezione del cilindro di inclinazione e protezione inferiore della linea di trasmissione) †Alcune attrezzature possono variare in base alla regione.
  • HD2 – le guarnizioni e protezioni più complete† (HD1 + protezione turbo, involucro tubazione di scarico, involucro DPF, protezione attacco rapido, protezione linea di trasmissione completamente chiusa, coperchio protezione tubazioni idrauliche sotto il gradino, pre-filtro di aspirazione dell'aria del motore)

IMPIANTO ELETTRICO

  • Cablaggio elettrico dell'attrezzatura
  • Batteria per impieghi gravosi
  • Disconnessione batteria con funzione di blocco
  • Impianto elettrico a 12 V
  • Alternatore da 85 ampere
  • Luci di lavoro a LED
  • Luci di retromarcia automatiche
  • Interruttore retroilluminazione
  • Luce di cortesia interna a LED
  • Allarme di retromarcia
  • Presa elettrica, faro rotante
  • Illuminazione di cortesia esterna
  • La notifica luci di lavoro automatiche lampeggia quando si rilascia il freno di stazionamento

CABINA

  • Monitor LCD full color: comando della velocità di scorrimento, regolazione risposta della trasmissione, regolazione risposta dell'attrezzatura, regolazione priorità potenza della trasmissione, selezione della lingua (x 32), sistema e monitoraggio di sicurezza antifurto multi-operatore, manutenzione programmata e promemoria, monitoraggio codice diagnostico ed evento, impostazioni data/ora/unità/luminosità e tecnologia Smart da usare con le attrezzature intelligenti.
  • Indicatori di avviso per l'operatore: intasamento del filtro dell'aria, uscita alternatore, bracciolo sollevato/operatore non seduto, temperatura del liquido di raffreddamento del motore, pressione olio motore, attivazione candelette a incandescenza, intasamento del filtro di mandata dell'olio idraulico, temperatura dell'olio idraulico, freno di stazionamento inserito, sistema di riduzione delle emissioni del motore (ove applicabile)
  • Indicatori: livello di combustibile, contaore, temperatura idraulica, contaore, tensione della batteria, tachimetro
  • Bracciolo ergonomico ripiegabile
  • Sistema di blocco dei comandi se l'operatore si alza dal sedile o solleva il bracciolo: disabilita l'impianto idraulico e la trasmissione idrostatica, stazionamento
  • Inserisce il freno
  • Cabina con struttura ROPS, inclinabile
  • Struttura FOPS, Livello I
  • Finestrini superiore e posteriore
  • Tappetino
  • Rivestimento del padiglione
  • Specchietto retrovisore interno
  • Avvisatore acustico
  • Acceleratore manuale (manopola) elettronico
  • Comandi joystick montati sul sedile
  • Vano portaoggetti per cellulare
  • Portabicchiere
  • Presa di corrente a 12 volt
  • Acceleratore a pedale

IDRAULICA

  • Disposizione dei comandi selezionabile – ISO o H
  • Comando elettroidraulico dell'attrezzo
  • Controllo della trasmissione idrostatica elettroidraulica
  • Protezione sensore di velocità
  • Attacchi rapidi per impieghi gravosi a superficie piana con leva di rilascio pressione integrata
  • Indicatore di livello dell'olio idraulico

TRASMISSIONE

  • Motore diesel turbo Cat C2.8T conforme agli standard sulle emissioni Tier 4 Final e Stage V: • Ausilio all'avviamento con candelette a incandescenza • Raffreddata a liquido, iniezione diretta
  • Antigelo a lunga durata (- 37 °C, -34 °F)
  • Filtro dell'aria, doppio elemento, tenuta radiale
  • Valvola di prelievo dell'olio programmato (S·O·SSM), olio idraulico
  • Scarico ecologico – liquido di raffreddamento
  • Indicatore di livello del liquido di raffreddamento radiatore
  • Vaso di espansione radiatore
  • Filtro, mandata idraulica, di tipo a cartuccia
  • Filtro, ritorno idraulico, di tipo a cartuccia
  • Filtro, di tipo a cartuccia, olio motore
  • Filtro, di tipo a cartuccia, separatore di combustibile e acqua
  • Radiatore/olio idraulico
  • Refrigeratore (affiancato)
  • Freni di stazionamento con inserimento a molla e disinserimento idraulico
  • Trasmissione idrostatica
  • Tappo combustibile con serratura
  • Ventola idraulica di raffreddamento a velocità variabile
  • Motore al minimo automatico

SOTTOCARRO

  • Sospensione a barre di torsione (4 barre di torsione indipendenti)
  • Due velocità di traslazione
  • Punti di ancoraggio integrati sul telaio del carro (4)

TELAIO

  • Punti di ancoraggio per il traino macchina (9)
  • Pannelli rimovibili per la pulizia del telaio della macchina
  • Supporto, braccio di sollevamento
  • Paraurti in acciaio anteriori e posteriori, saldati
  • Rabbocco del combustibile, lato destro della macchina

ALTRO

  • Ausiliario, idraulica, flusso continuo
  • Telematica, Product Link, cellulare
  • Sportello del motore in acciaio con feritoie sostituibili
  • Sportello del motore - chiudibile a chiave
  • Attacco dell'attrezzatura
  • Tubo flessibile Cat ToughGuardTM

255 Attrezzatura a richiesta

ATTREZZATURE A RICHIESTA

  • Contrappesi esterni
  • Faro rotante, LED
  • Riscaldatore blocco motore - 120 V
  • Olio idraulico per climi freddi
  • Occhielli di sollevamento della macchina a 4 punti
  • Vernice personalizzata
  • Controllo dell'assetto sensibile alla velocità
  • Sicurezza con chiave Bluetooth
  • Guida per tubo flessibile dell'attrezzatura
  • Rivestimento inibitore di corrosione

Scopri il confronto tra 255 e prodotti spesso oggetto di paragone.

Utilizza lo strumento di confronto per confrontare le caratteristiche tecniche dettagliate dei modelli Cat e dei competitor.

CONFRONTA TUTTI I MODELLI

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Galleria multimediale

Pala cingolata compatta Cat® 255

Pala cingolata compatta Cat® 255

Pala cingolata compatta Cat® 255

Pala cingolata compatta Cat® 255

Pala cingolata compatta Cat® 255

Pala cingolata compatta Cat® 255

Pala cingolata compatta Cat® 255

Pala cingolata compatta Cat® 255

Pala cingolata compatta Cat® 255

Pala cingolata compatta Cat® 255
Pala cingolata compatta Cat® 255
Pala cingolata compatta Cat® 255
Pala cingolata compatta Cat® 255
Pala cingolata compatta Cat® 255
Pala cingolata compatta Cat® 255
Pala cingolata compatta Cat® 255
Pala cingolata compatta Cat® 255
Pala cingolata compatta Cat® 255