Foto professionale

Benne per uso generale 2187 mm (86 in), denti imbullonati

Richiedi un preventivo Fai clic per il prezzo

Specifiche chiave

Larghezza
86 in
2187 mm
Capacità
0.8 yd³
0.64 m³
Peso
736.3 lb
334 kg

Descrizione generale

Impiegata per scavare, caricare, trasportare, spianare, scaricare e livellare in un'ampia gamma di applicazioni.

Caratteristiche tecniche di 2187 mm (86 in), denti imbullonati

Larghezza 86 in 2187 mm
Capacità 0.8 yd³ 0.64 m³
Peso 736.3 lb 334 kg
Altezza 22.3 in 566 mm
Lunghezza 41.9 in 1064 mm
Spessore del tagliente base 0.7 in 19 mm
Tipo di interfaccia Attacco minipala gommata Attacco minipala gommata

Scopri il confronto tra 2187 mm (86 in), denti imbullonati e prodotti spesso oggetto di paragone.