M316 - Tier 4 / Stage V

Escavatori gommati M316 - Tier 4 / Stage V

Tier 4 / Stage V

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Potenza motore - ISO 14396
148 HP
110 kW
Massimo peso operativo
40560 lb
18400 kg
Massima velocità di traslazione
21.7 miglia/h
35 km/h

Descrizione generale

Alte prestazioni con costi di esercizio ridotti

L'escavatore gommato Cat® M316 offre ottime prestazioni grazie alla tecnologia facile da usare che consente di svolgere più velocemente il lavoro. Risparmio di tempo e denaro, con costi di manutenzione ridotti, lunghi intervalli di manutenzione e il 100% della manutenzione giornaliera a terra. Il modello M316 offre la potenza necessaria per lavorare più a lungo riducendo i costi.

Vantaggi

Alte prestazioni

Grazie alla coppia di rotazione elevata, al consumo di combustibile e fluido di scarico diesel (DEF) ridotto e alla versatilità offerta dall'integrazione del Tiltrotator (TRS) Cat è possibile lavorare più velocemente.

Facilità di manutenzione

I filtri di lunga durata per combustibile, olio idraulico e aria, il 100% dei punti di manutenzione giornaliera accessibili da terra e i punti di ingrassaggio centralizzati con un'opzione di lubrificazione automatica riducono i costi complessivi.

Comfort dell'operatore

Lavorate facilmente. Le opzioni cabina Deluxe e Premium con comandi ergonomici e una comoda seduta permettono di lavorare per turni interi senza stancarsi.

Caratteristiche tecniche di M316 - Tier 4 / Stage V

Potenza motore - ISO 14396 148 HP 110 kW
Potenza motore - ISO 14396 (DIN) 150 hp (metrica) 150 hp (metrica)
Modello motore Cat® C4.4 Cat® C4.4
Potenza netta - ISO 9249 141 HP 104.9 kW
Potenza netta - ISO 9249 (DIN) 143 hp (metrica) 143 hp (metrica)
Foro 4.1 in 105 mm
Corsa 5 in 127 mm
Cilindrata 268.5 in³ 4.4 l
Utilizzo biodiesel Fino a B20¹ Fino a B20¹
Emissioni Conforme agli standard sulle emissioni US EPA Tier 4 Final ed EU Stage V. Conforme agli standard sulle emissioni US EPA Tier 4 Final ed EU Stage V.
Nota (1) La potenza netta indicata è la potenza disponibile al volano se il motore è dotato di ventola, filtro dell'aria, post-trattamento dei gas di scarico CEM (Clean Emissions Module, modulo emissioni pulite), alternatore e ventola di raffreddamento in funzione a velocità intermedia. Regime nominale 2.000 giri/min Potenza indicata testata in base allo standard specificato in vigore alla data di produzione. La potenza netta indicata è la potenza disponibile al volano se il motore è dotato di ventola, filtro dell'aria, post-trattamento dei gas di scarico CEM (Clean Emissions Module, modulo emissioni pulite), alternatore e ventola di raffreddamento in funzione a velocità intermedia. Regime nominale 2.000 giri/min Potenza indicata testata in base allo standard specificato in vigore alla data di produzione.
Nota (2) ¹Per tutti i motori diesel Cat è obbligatorio utilizzare ULSD (diesel a bassissimo tenore di zolfo con un massimo di 15 ppm di zolfo) o ULSD miscelato con i seguenti combustibili a intensità di carbonio inferiore** fino a: biodiesel 20% FAME (estere metilico di acidi grassi)* o diesel 100% rinnovabile, HVO (olio vegetale idrotrattato) e GTL (da gas a liquido). Consultate le linee guida per la corretta applicazione. Per maggiori dettagli, consultate il vostro dealer Cat o le "Raccomandazioni Caterpillar sui liquidi della macchina" (SLBU6250). * I motori privi di dispositivi post-trattamento possono utilizzare miscele superiori, compreso il biodiesel fino al 100% (per l'uso di miscele superiori al 20% di biodiesel, consultate il vostro dealer Cat). **Le emissioni di gas serra al tubo di scarico dei combustibili a intensità di carbonio più bassa sono essenzialmente uguali ai combustibili tradizionali. ¹Per tutti i motori diesel Cat è obbligatorio utilizzare ULSD (diesel a bassissimo tenore di zolfo con un massimo di 15 ppm di zolfo) o ULSD miscelato con i seguenti combustibili a intensità di carbonio inferiore** fino a: biodiesel 20% FAME (estere metilico di acidi grassi)* o diesel 100% rinnovabile, HVO (olio vegetale idrotrattato) e GTL (da gas a liquido). Consultate le linee guida per la corretta applicazione. Per maggiori dettagli, consultate il vostro dealer Cat o le "Raccomandazioni Caterpillar sui liquidi della macchina" (SLBU6250). * I motori privi di dispositivi post-trattamento possono utilizzare miscele superiori, compreso il biodiesel fino al 100% (per l'uso di miscele superiori al 20% di biodiesel, consultate il vostro dealer Cat). **Le emissioni di gas serra al tubo di scarico dei combustibili a intensità di carbonio più bassa sono essenzialmente uguali ai combustibili tradizionali.
Massima velocità di traslazione 21.7 miglia/h 35 km/h
Impianto principale - Flusso massimo - Attrezzo 73 gal/min 275 L/min
Pressione massima - Circuito attrezzo - Normale 5076 psi 35000 kPa
Pressione massima - circuito attrezzo - sollevamento potenziato 5366 psi 37000 kPa
Pressione massima - Circuito attrezzo - Circuito di traslazione 5076 psi 35000 kPa
Velocità massima di rotazione* 10.2 r/min 10.2 r/min
Coppia di rotazione massima 32305 lbf·ft 43.8 kN·m
Nota (1) *Le macchine con marchio CE possono essere configurate con un valore predefinito inferiore *Le macchine con marchio CE possono essere configurate con un valore predefinito inferiore
Massimo peso operativo 40560 lb 18400 kg
Peso operativo - minimo 37480 lb 17000 kg
Nota (1) Il peso operativo include il serbatoio del combustibile pieno, l'operatore, la benna da 700 kg (1543 lb) e pneumatici doppi. Il peso varia in base alla configurazione. Le configurazioni tipiche includono un avambraccio da 2500 mm (8'2"), un contrappeso da 3300 kg (7280 lb), benna e un attacco rapido da 220 kg (485 lb). Il peso operativo include il serbatoio del combustibile pieno, l'operatore, la benna da 700 kg (1543 lb) e pneumatici doppi. Il peso varia in base alla configurazione. Le configurazioni tipiche includono un avambraccio da 2500 mm (8'2"), un contrappeso da 3300 kg (7280 lb), benna e un attacco rapido da 220 kg (485 lb).
Serbatoio del combustibile 92.5 gal (US) 350 l
DEF (Diesel Exhaust Fluid) 5.3 gal (US) 20 l
Sistema di raffreddamento 6.3 gal (US) 24 l
Serbatoio idraulico 31.7 gal (US) 120 l
Impianto idraulico - Incluso il serbatoio 68.7 gal (US) 260 l
Braccio Braccio regolabile variabile da 5,2 m (17'1") Braccio regolabile variabile da 5,2 m (17'1")
Avambraccio 2,2 m (7'3") 2,2 m (7'3")
Benna Impieghi generali da 0,80 m³ (1,05 yd³) Impieghi generali da 0,80 m³ (1,05 yd³)
Altezza di trasporto - Sommità della cabina 10.8 ft 3300 mm
Lunghezza di trasporto 28.3 ft 8640 mm
Punto di supporto 12.7 ft 3870 mm
Raggio di rotazione posteriore 7.7 ft 2350 mm
Distanza del contrappeso da terra 4.3 ft 1301 mm
Distanza libera da terra 1.3 ft 395 mm
Lunghezza del sottocarro 16.3 ft 4970 mm
Passo 8.4 ft 2550 mm
Braccio Braccio regolabile variabile da 5,2 m (17'1") Braccio regolabile variabile da 5,2 m (17'1")
Avambraccio 2,2 m (7'3") 2,2 m (7'3")
Benna Impieghi generali da 0,80 m³ (1,05 yd³) Impieghi generali da 0,80 m³ (1,05 yd³)
Altezza massima di taglio 33.2 ft 10110 mm
Altezza massima di carico 23.4 ft 7140 mm
Profondità massima di scavo 18.5 ft 5630 mm
Profondità massima di scavo parete verticale 14.5 mm 4410 mm
Sbraccio massimo a terra 29.4 ft 8970 mm
Forze della benna (ISO) 26752 lbf 119 kN
Forze dell'avambraccio (ISO) 16861 lbf 75 kN
Nota (1) I valori delle gamme operative includono gli pneumatici doppi (10.00-20). I valori delle gamme operative sono calcolati con una benna per impieghi generali (CW) e attacco rapido CW-30 con un raggio della punta di 1484 mm (4'10"). I valori di forza sono calcolati con carichi pesanti, una benna per impieghi generali (imperniata) e un raggio della punta di 1378 mm (4'6"). I valori delle gamme operative includono gli pneumatici doppi (10.00-20). I valori delle gamme operative sono calcolati con una benna per impieghi generali (CW) e attacco rapido CW-30 con un raggio della punta di 1484 mm (4'10"). I valori di forza sono calcolati con carichi pesanti, una benna per impieghi generali (imperniata) e un raggio della punta di 1378 mm (4'6").
Nota L'impianto di climatizzazione su questa macchina contiene gas refrigerante fluorurato a effetto serra R134a (potenziale di riscaldamento globale = 1.430). L'impianto contiene 0,80 kg (1,8 lb) di refrigerante con un equivalente di CO2 pari a 1,216 tonnellate metriche (1,340 tonnellate USA) L'impianto di climatizzazione su questa macchina contiene gas refrigerante fluorurato a effetto serra R134a (potenziale di riscaldamento globale = 1.430). L'impianto contiene 0,80 kg (1,8 lb) di refrigerante con un equivalente di CO2 pari a 1,216 tonnellate metriche (1,340 tonnellate USA)

M316 - Tier 4 / Stage V Attrezzatura standard

NOTA

  • L'attrezzatura standard e a richiesta può variare. Per ulteriori informazioni, rivolgetevi al vostro dealer Cat.

BRACCIO E AVAMBRACCI

  • Braccio regolabile variabile da 5,2 m (17'1")

IMPIANTO ELETTRICO

  • Luci LED su braccio e cabina
  • Luci di lavoro a LED con spegnimento ritardato programmabile
  • Luci di direzione anteriori e posteriori per la circolazione su strada
  • Batterie esenti da manutenzione
  • Sezionatore generale elettrico centralizzato

MOTORE

  • Motore diesel turbo singolo Cat C4.4
  • Selettore della modalità di potenza
  • Minimo basso con sistema "one-touch" con controllo automatico del regime motore
  • Arresto automatico del motore al minimo
  • Elevata capacità di raffreddamento con temperatura ambiente a 52 °C (125 °F)
  • Capacità di avviamento alle basse temperature fino a -18 °C (0 °F)
  • Filtro dell'aria con doppio elemento e prefiltro integrato

IMPIANTO IDRAULICO

  • Valvole di riduzione della deriva della benna, del braccio e dell'avambraccio
  • Riscaldamento automatico dell'olio idraulico
  • Modalità di sollevamento potenziato
  • Valvole di ritegno per l'abbassamento di braccio e avambraccio

SICUREZZA E PROTEZIONE

  • Telecamera posteriore e telecamera laterale destra
  • Specchietti grandangolari
  • Avvisatore acustico
  • Interruttore di scollegamento con chiusura a chiave
  • Piastra antiscivolo e bulloni a testa svasata sulla piattaforma di servizio

ASSISTENZA E MANUTENZIONE

  • Porte per il prelievo dell'olio programmato (S·O·S℠)
  • Sistema integrato di gestione dell'integrità del veicolo

TECNOLOGIA CAT

  • VisionLink®
  • Remote Flash e Risoluzione dei problemi da remoto

SOTTOCARRO E STRUTTURE

  • Blocco automatico del freno/assale
  • Contrappeso da 3300 kg (7280 lb)
  • Trazione integrale

CABINA

  • Cabina ROPS insonorizzata
  • Comando di avviamento del motore senza chiave
  • Console regolabile in altezza, in modo continuo senza attrezzi
  • Monitor touchscreen LCD ad alta risoluzione da 254 mm (10")

M316 - Tier 4 / Stage V Attrezzatura a richiesta

NOTA

  • L'attrezzatura standard e a richiesta può variare. Per ulteriori informazioni, rivolgetevi al vostro dealer Cat.

BRACCIO E AVAMBRACCI

  • Avambraccio da 2,5 m (8'2")
  • Avambraccio 2,2 m (7'3")

IMPIANTO ELETTRICO

  • Elettropompa di rifornimento
  • Luci LED sul telaio (lato sinistro, lato destro) e contrappeso

IMPIANTO IDRAULICO

  • Valvole di ritegno per il cilindro della benna
  • Joystick a due cursori
  • Sterzo con joystick

SICUREZZA E PROTEZIONE

  • Visibilità a 360°
  • Allarme di marcia
  • Illuminazione per ispezioni
  • 2D E-Fence
  • Cab Avoidance

ASSISTENZA E MANUTENZIONE

  • Sistema di lubrificazione automatica per attrezzi e sistema di rotazione

TECNOLOGIA CAT

  • Cat Grade con 2D
  • Cat Grade con 2D con predisposizione per il montaggio ARO (Attachment Ready Option)
  • Ricevitore laser
  • Cat Grade 3D Ready
  • Connettività Cat Grade
  • Cat Grade con Assist
  • Cat Payload
  • Integrazione Cat Tiltrotator (TRS)

SOTTOCARRO E STRUTTURE

  • Pneumatici, 10.00-20 16 PR, doppi
  • Pneumatici doppi 11.00-20
  • Pneumatici 315/70R 22.5, non doppi
  • Pneumatici singoli 445/70R 19.5
  • Pneumatici spacerless, pneumatico doppio 300-80-22.5

CABINA

  • Struttura protettiva per l'operatore (OPG)

Tecnologia e servizi compatibili

Sfruttare i principi di sicurezza e i dati connessi Caterpillar per migliorare l'efficienza, aumentare la produttività e rendere l'azienda più redditizia.

  • Cat Remote Flash

    Remote Flash invia un avviso dal vostro dealer Cat in cui richiede di aggiornare il software sul vostro computer. Per ridurre al minimo i tempi di inattività, è possibile distribuire gli aggiornamenti in cantiere senza dover attendere l'arrivo di un tecnico del dealer. Remote Flash riduce i tempi di manutenzione e mantiene operativa la risorsa con la massima efficienza.

  • Risoluzione dei problemi da remoto Cat

    La risoluzione dei problemi da remoto consentirà al dealer Cat di eseguire test durante il funzionamento della macchina. Una volta identificato il problema, un tecnico può risolverlo con le parti e gli strumenti corretti già dalla prima volta, risparmiando tempo e denaro. La risoluzione dei problemi da remoto riduce i tempi di manutenzione e mantiene operativa la macchina con la massima efficienza.

  • VisionLink®

    VisionLink® è un'applicazione software basata sul cloud che elimina ogni incertezza nella gestione della flotta con approfondimenti chiave per massimizzare le prestazioni, indipendentemente dalle dimensioni della flotta o dal produttore delle attrezzature. Ricevete facilmente i dati delle attrezzature su desktop o dispositivo mobile tramite una pratica soluzione centralizzata per prendere decisioni ponderate in qualsiasi momento.

1 - 8 di 9 Items Articoli
Indietro Avanti

Remote Flash invia un avviso dal vostro dealer Cat in cui richiede di aggiornare il software sul vostro computer. Per ridurre al minimo i tempi di inattività, è possibile distribuire gli aggiornamenti in cantiere senza dover attendere l'arrivo di un tecnico del dealer. Remote Flash riduce i tempi di manutenzione e mantiene operativa la risorsa con la massima efficienza.

Esplora tecnologia

La risoluzione dei problemi da remoto consentirà al dealer Cat di eseguire test durante il funzionamento della macchina. Una volta identificato il problema, un tecnico può risolverlo con le parti e gli strumenti corretti già dalla prima volta, risparmiando tempo e denaro. La risoluzione dei problemi da remoto riduce i tempi di manutenzione e mantiene operativa la macchina con la massima efficienza.

Esplora tecnologia

VisionLink® è un'applicazione software basata sul cloud che elimina ogni incertezza nella gestione della flotta con approfondimenti chiave per massimizzare le prestazioni, indipendentemente dalle dimensioni della flotta o dal produttore delle attrezzature. Ricevete facilmente i dati delle attrezzature su desktop o dispositivo mobile tramite una pratica soluzione centralizzata per prendere decisioni ponderate in qualsiasi momento.

Esplora tecnologia

Scopri il confronto tra M316 - Tier 4 / Stage V e prodotti spesso oggetto di paragone.

Galleria multimediale

Escavatore gommato M316

Escavatore gommato M316

Escavatore gommato M316

Escavatore gommato M316

Escavatore gommato M316

Escavatore gommato M316
Escavatore gommato M316
Escavatore gommato M316
Escavatore gommato M316
Escavatore gommato M316