Peso per il supporto minimo | 18 ton (US) 18 ton (US) |
Peso per il supporto massimo | 15 ton (US) 15 ton (US) |
Peso | 659 lb 299 kg |
Diametro perno attrezzatura - Avambraccio (anteriore) | 2.76 pollici 70 mm |
Diametro perno attrezzatura - Collegamento (posteriore) | 2.76 pollici 70 mm |
Estensione perno - Minima | 15.71 pollici 399 mm |
Estensione perno - Massima | 18.5 pollici 470 mm |
Limite carico di lavoro per anello di sollevamento | 22046 lb 10000 kg |
Larghezza - Interfaccia macchina | 18.1 pollici 460 mm |
Larghezza - Interfaccia attrezzatura | 10.7 pollici 271 mm |