Classe della macchina | Escavatori da 14-19 tonnellate Escavatori da 14-19 tonnellate |
Peso | 1398 lb 634 kg |
Opzioni di interfaccia: superiore-inferiore | Attacco / S60 Attacco / S60 |
Altezza totale | 49 in 1232 mm |
Lunghezza | 33 in 828 mm |
Larghezza totale | 29 in 747 mm |
Velocità di rotazione | 7 secondi, per 1 rotazione completa 7 secondi, per 1 rotazione completa |
Gamma angolo di inclinazione +/- | 40° sinistra/destra 40° sinistra/destra |
Capacità massima delle benne | 1.31 yd³ 1 m³ |
Larghezza massima delle benne | 68 in 1700 mm |