Martello H110 GC S

Martelli GC H110 GC S

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Colpi al minuto
450 - 650
450 - 650
Peso operativo minimo
2599 lb
1179 kg
Flusso nominale - Minimo
21 gal/min
80 L/min

Descrizione generale

I martelli Cat® H110 GC S sono progettati per una lunga durata in operazioni di frantumazione della roccia e di demolizione del calcestruzzo. Con idraulica potente e accesso rapido alle aree di manutenzione, i martelli Cat H110 GC S contribuiscono ad accrescere la produttività complessiva e a ridurre i costi di manutenzione. I martelli Cat H110 GC S sono una soluzione versatile per molte applicazioni, tra cui la costruzione di strade, lo scavo di fossati e la demolizione.

Caratteristiche tecniche di H110 GC S

Colpi al minuto 450 - 650 450 - 650
Peso operativo minimo 2599 lb 1179 kg
Flusso nominale - Minimo 21 gal/min 80 L/min
Flusso nominale - Massimo 26 gal/min 100 L/min
Pressione di funzionamento minima 2030 psi 14000 kPa
Pressione di funzionamento massima 2320 psi 16000 kPa
Diametro albero attrezzo 3.9 in 98 mm
Peso per il supporto minimo 24251 lb 11 t
Peso per il supporto massimo 35724 lb 16 t

Scopri il confronto tra H110 GC S e prodotti spesso oggetto di paragone.

Galleria multimediale

Martello H110 GC S

Martello H110 GC S

Verifica le offerte correnti per  H110 GC S

Visualizza più offerte