Classe della macchina | Escavatori da 14-19 tonnellate Escavatori da 14-19 tonnellate |
Peso | 1435 lb 651 kg |
Opzioni di interfaccia: superiore-inferiore | HCS60 / HCS60 HCS60 / HCS60 |
Altezza totale | 48 in 1228 mm |
Lunghezza | 32 in 801 mm |
Larghezza totale | 32 in 819 mm |
Velocità di rotazione | 7 secondi, per 1 rotazione completa 7 secondi, per 1 rotazione completa |
Gamma angolo di inclinazione +/- | 40° sinistra/destra 40° sinistra/destra |
Capacità massima delle benne | 1.31 yd³ 1 m³ |
Larghezza massima delle benne | 68 in 1700 mm |