TRS10 - Attacco nella parte superiore, configurazione inferiore CW-20

Sistemi Tilt Rotate Tiltrotator TRS10: 516-6767

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Classe della macchina
Escavatori da 11-16 tonnellate
Escavatori da 11-16 tonnellate
Peso
1.25 lb
567 kg
Opzioni di interfaccia: superiore-inferiore
Attacco / CW-20
Attacco / CW-20

Descrizione generale

I tiltrotator Cat® vi consentono di portare a termine più rapidamente i lavori con la qualità che vi attendete dai prodotti Cat. Integrati agli escavatori, i tiltrotator sono produttivi, di facile utilizzo e di grande utilità per le vostre operazioni. I tiltrotator sono una soluzione versatile per migliorare le operazioni.

Caratteristiche tecniche di Tiltrotator TRS10: 516-6767

Classe della macchina Escavatori da 11-16 tonnellate Escavatori da 11-16 tonnellate
Peso 1.25 lb 567 kg
Opzioni di interfaccia: superiore-inferiore Attacco / CW-20 Attacco / CW-20
Altezza totale 45.67 pollici 1.16 mm
Lunghezza 31.69 pollici 805 mm
Larghezza totale 35.24 pollici 895 mm
Velocità di rotazione 7 secondi, per 1 rotazione completa 7 secondi, per 1 rotazione completa
Gamma angolo di inclinazione +/- 40° sinistra/destra 40° sinistra/destra
Capacità massima delle benne 1.05 yd³ 0.8 m³
Larghezza massima delle benne 63 pollici 1600 mm

Scopri il confronto tra Tiltrotator TRS10: 516-6767 e prodotti spesso oggetto di paragone.

Galleria multimediale

TRS10 - Attacco nella parte superiore, configurazione inferiore CW-20

M315F che scava con un tiltrotator

I tiltrotator offrono maggiore capacità di movimento anche in spazi ristretti.

Ottenete la pendenza desiderata e scavate su un angolo con un tiltrotator.

TRS10 - Attacco nella parte superiore, configurazione inferiore CW-20
M315F che scava con un tiltrotator
I tiltrotator offrono maggiore capacità di movimento anche in spazi ristretti.
Ottenete la pendenza desiderata e scavate su un angolo con un tiltrotator.

Verifica le offerte correnti per  Tiltrotator TRS10: 516-6767

Visualizza più offerte