TRS12 - HCS60 nella parte superiore, configurazione inferiore S60

Sistemi Tilt Rotate Tiltrotator TRS12: 645-6908

Richiedi un preventivo Fai clic per il prezzo

Specifiche chiave

Classe della macchina
Escavatori da 12-16 tonnellate
Escavatori da 12-16 tonnellate
Peso
1122 lb
509 kg
Opzioni di interfaccia: superiore-inferiore
HCS60 / S60
HCS60 / S60

Descrizione generale

I tiltrotator Cat® vi consentono di portare a termine più rapidamente i lavori con la qualità che vi attendete dai prodotti Cat. Integrati agli escavatori, i tiltrotator sono produttivi, di facile utilizzo e di grande utilità per le vostre operazioni. I tiltrotator sono una soluzione versatile per migliorare le operazioni.

Caratteristiche tecniche di Tiltrotator TRS12: 645-6908

Classe della macchina Escavatori da 12-16 tonnellate Escavatori da 12-16 tonnellate
Peso 1122 lb 509 kg
Opzioni di interfaccia: superiore-inferiore HCS60 / S60 HCS60 / S60
Altezza totale 44 in 1105 mm
Lunghezza 28 in 712 mm
Larghezza totale 30 in 753 mm
Velocità di rotazione 7 secondi, per 1 rotazione completa 7 secondi, per 1 rotazione completa
Gamma angolo di inclinazione +/- 40° sinistra/destra 40° sinistra/destra
Capacità massima delle benne 1.05 yd³ 0.8 m³
Larghezza massima delle benne 63 in 1600 mm

Scopri il confronto tra Tiltrotator TRS12: 645-6908 e prodotti spesso oggetto di paragone.

Galleria multimediale

TRS12 - HCS60 nella parte superiore, configurazione inferiore S60

Escavatore 315 al lavoro con un tiltrotator.

I tiltrotator offrono maggiore capacità di movimento anche in spazi ristretti.

L'innovativo sistema di controllo offre una soluzione integrata Cat completa, inclusi un sistema di posizionamento e tutti i comandi del tiltrotator

Utilizzate il modulo a polipo senza rimuovere l'attrezzatura inferiore.

TRS12 - HCS60 nella parte superiore, configurazione inferiore S60
Escavatore 315 al lavoro con un tiltrotator.
I tiltrotator offrono maggiore capacità di movimento anche in spazi ristretti.
L'innovativo sistema di controllo offre una soluzione integrata Cat completa, inclusi un sistema di posizionamento e tutti i comandi del tiltrotator
Utilizzate il modulo a polipo senza rimuovere l'attrezzatura inferiore.