TRS10 - CW-20s nella parte superiore, configurazione inferiore CW-20s

Sistemi Tilt Rotate Tiltrotator TRS10: 567-0389

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Classe della macchina
Escavatori da 11-16 tonnellate
Escavatori da 11-16 tonnellate
Peso
1.248 lb
566 kg
Opzioni di interfaccia: superiore-inferiore
CW-20s / CW-20s
CW-20s / CW-20s

Descrizione generale

I tiltrotator Cat® vi consentono di portare a termine più rapidamente i lavori con la qualità che vi attendete dai prodotti Cat. Integrati agli escavatori, i tiltrotator sono produttivi, di facile utilizzo e di grande utilità per le vostre operazioni. I tiltrotator sono una soluzione versatile per migliorare le operazioni.

Caratteristiche tecniche di Tiltrotator TRS10: 567-0389

Classe della macchina Escavatori da 11-16 tonnellate Escavatori da 11-16 tonnellate
Peso 1.248 lb 566 kg
Opzioni di interfaccia: superiore-inferiore CW-20s / CW-20s CW-20s / CW-20s
Altezza totale 47.6 pollici 1209 mm
Lunghezza 31.54 pollici 801 mm
Larghezza totale 35.12 pollici 892 mm
Velocità di rotazione 7 secondi, per 1 rotazione completa 7 secondi, per 1 rotazione completa
Gamma angolo di inclinazione +/- 40° sinistra/destra 40° sinistra/destra
Capacità massima delle benne 1.05 yd³ 0.8 m³
Larghezza massima delle benne 63 pollici 1600 mm

Scopri il confronto tra Tiltrotator TRS10: 567-0389 e prodotti spesso oggetto di paragone.

Galleria multimediale

TRS10 - CW-20s nella parte superiore, configurazione inferiore CW-20s

M315F che scava con un tiltrotator

I tiltrotator offrono maggiore capacità di movimento anche in spazi ristretti.

Ottenete la pendenza desiderata e scavate su un angolo con un tiltrotator.

TRS10 - CW-20s nella parte superiore, configurazione inferiore CW-20s
M315F che scava con un tiltrotator
I tiltrotator offrono maggiore capacità di movimento anche in spazi ristretti.
Ottenete la pendenza desiderata e scavate su un angolo con un tiltrotator.

Verifica le offerte correnti per  Tiltrotator TRS10: 567-0389

Visualizza più offerte