Classe della macchina | Escavatori da 12-16 tonnellate Escavatori da 12-16 tonnellate |
Peso | 1334 lb 605 kg |
Opzioni di interfaccia: superiore-inferiore | S60 / S60 S60 / S60 |
Altezza totale | 44 in 1105 mm |
Lunghezza | 37 in 942 mm |
Larghezza totale | 30 in 753 mm |
Velocità di rotazione | 7 secondi, per 1 rotazione completa 7 secondi, per 1 rotazione completa |
Gamma angolo di inclinazione +/- | 40° sinistra/destra 40° sinistra/destra |
Capacità massima delle benne | 1.05 yd³ 0.8 m³ |
Larghezza massima delle benne | 63 in 1600 mm |