Caratteristiche tecniche
Classe della macchina | 15-20 15-20 |
Peso | 172.8 lb 381 kg |
Capacità del gancio di sollevamento | 10 ton (US) 10 ton (US) |
In caso in cui si dovesse avere un account esistente con un'altra app Cat, è possibile utilizzare lo stesso account per l'accesso qui.
Un account. Tutto Cat.
L'account Caterpillar in uso è l'unico account utilizzato per accedere e selezionare i servizi e le applicazioni che offriamo. È possibile acquista parti e macchine online, gestire la tua flotta, passare alla versione mobile e altro ancora.
Informazioni sull'account
Impostazioni sito
Sicurezza
Specifiche chiave
Gli attacchi CW a collegamento idraulico Cat® si collegano all'idraulica della macchina e offrono all'operatore la possibilità di rilevare in pochi secondi un'attrezzatura e tutte le sue funzionalità in sicurezza dalla cabina. Gli attacchi HCCW offrono i vantaggi di produttività e versatilità che ci si aspetta da un attacco, migliorando al contempo la sicurezza del personale, delle attrezzature e dell'intera operazione.
Classe della macchina | 15-20 15-20 |
Peso | 172.8 lb 381 kg |
Capacità del gancio di sollevamento | 10 ton (US) 10 ton (US) |
Larghezza | 21.7 pollici 550 mm |
Altezza | 25.9 pollici 657 mm |
Blocco max pressione idraulica | 1740 lbf/in 120 bar |
Sblocco max pressione idraulica | 5076 lbf/in 350 bar |
Connettori idraulici da 1/2" (montati) | 3 3 |
Connettori idraulici da 3/4" (montati) | 2 2 |
Le brochure dei prodotti Caterpillar e altri documenti informativi sono disponibili per aiutarvi a far crescere la vostra attività.