Attacco CW a collegamento idraulico HCCW30

Attacchi CW a collegamento idraulico Attacco CW a collegamento idraulico HCCW30: 621-2292

Richiedi un preventivo Acquista ora

Specifiche chiave

Classe della macchina
15-20
15-20
Blocco max pressione idraulica
1740 lbf/in
120 bar
Peso
171.9 lb
379 kg

Descrizione generale

Gli attacchi CW a collegamento idraulico Cat® si collegano all'idraulica della macchina e offrono all'operatore la possibilità di rilevare in pochi secondi un'attrezzatura e tutte le sue funzionalità in sicurezza dalla cabina. Gli attacchi HCCW offrono i vantaggi di produttività e versatilità che ci si aspetta da un attacco, migliorando al contempo la sicurezza del personale, delle attrezzature e dell'intera operazione.

Caratteristiche tecniche di Attacco CW a collegamento idraulico HCCW30: 621-2292

Classe della macchina 15-20 15-20
Peso 171.9 lb 379 kg
Capacità del gancio di sollevamento 10 ton (US) 10 ton (US)
Blocco max pressione idraulica 1740 lbf/in 120 bar
Sblocco max pressione idraulica 5076 lbf/in 350 bar
Connettori idraulici da 1/2" (montati) 3 3
Connettori idraulici da 3/4" (montati) 2 2
Larghezza 21.7 in 550 mm
Altezza 25.9 in 657 mm

Scopri il confronto tra Attacco CW a collegamento idraulico HCCW30: 621-2292 e prodotti spesso oggetto di paragone.

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Galleria multimediale

Attacco CW a collegamento idraulico HCCW30

Attacco CW a collegamento idraulico HCCW30

Verifica le offerte correnti per  Attacco CW a collegamento idraulico HCCW30: 621-2292

Visualizza più offerte