Peso | 337.3 lb 153 kg |
Larghezza | 14.9 in 379 mm |
Lunghezza | 30.5 in 775 mm |
Altezza totale | 7.6 in 348 mm |
Diametro perno | 2.4 in 60 mm |
Classe della macchina | Miniescavatori da 10 tonnellate Miniescavatori da 10 tonnellate |
Tipo di interfaccia | Attacco imperniato Attacco imperniato |
Impianto idraulico richiesto | Installazione in fabbriche dedicate Installazione in fabbriche dedicate |