Foto professionale

Attacchi CW Miniescavatori idraulici CW10 da 10 tonnellate

Richiedi un preventivo Fai clic per il prezzo

Specifiche chiave

Peso
185.2 lb
84 kg
Larghezza totale
15 in
382 mm
Classe della macchina
Miniescavatori da 10 tonnellate
Miniescavatori da 10 tonnellate

Descrizione generale

Gli attacchi CW semplificano i cambi di attrezzatura e permettono di incrementare l'utilizzo degli escavatori.

Caratteristiche tecniche di Miniescavatori idraulici CW10 da 10 tonnellate

Peso 185.2 lb 84 kg
Larghezza totale 15 in 382 mm
Classe della macchina Miniescavatori da 10 tonnellate Miniescavatori da 10 tonnellate
Altezza totale 16.7 in 423 mm
Lunghezza totale 27.8 in 706 mm
Diametro perno 2.4 in 60 mm
Tipo di interfaccia Attacco imperniato Attacco imperniato
Impianto idraulico richiesto Installazione in fabbriche dedicate Installazione in fabbriche dedicate

Scopri il confronto tra Miniescavatori idraulici CW10 da 10 tonnellate e prodotti spesso oggetto di paragone.