Foto professionale

Attacchi rapidi Dual Lock™ - Miniescavatore Manuale d'uso dei miniescavatori da 2 tonnellate

Richiedi un preventivo Fai clic per il prezzo

Specifiche chiave

Peso
37.5 lb
17 kg
Larghezza
9.4 in
240 mm
Lunghezza
14.1 in
358 mm

Descrizione Generale

Aumento della versatilità della macchina e miglioramento della produttività in generale.

Caratteristiche tecniche di Manuale d'uso dei miniescavatori da 2 tonnellate

Peso 37.5 lb 17 kg
Larghezza 9.4 in 240 mm
Lunghezza 14.1 in 358 mm
Altezza totale 7.6 in 192 mm
Diametro perno 1.4 in 35 mm
Classe della macchina Miniescavatori da 2 tonnellate Miniescavatori da 2 tonnellate
Tipo di interfaccia Attacco imperniato Attacco imperniato
Impianto idraulico richiesto Nessuno richiesto Nessuno richiesto

Scopri il confronto tra Manuale d'uso dei miniescavatori da 2 tonnellate e prodotti spesso oggetto di paragone.