Foto professionale
NOVITÀ

Attacchi con estrattore perno Miniescavatori da 2 tonnellate

Richiedi un preventivo Fai clic per il prezzo

Specifiche chiave

Peso
60.8 lb
27.6 kg
Larghezza
11.2 in
285 mm
Lunghezza totale
14.3 in
363 mm

Descrizione generale

Aumentate la versatilità della macchina, riducete i costi e migliorate la produzione generale con gli attacchi con estrattore perno Cat® per miniescavatori.

Caratteristiche tecniche di Miniescavatori da 2 tonnellate

Peso 60.8 lb 27.6 kg
Larghezza 11.2 in 285 mm
Lunghezza totale 14.3 in 363 mm
Altezza totale 8.3 in 210 mm
Diametro perno 35 mm/35 mm (1,4 in/1,4 in) 35 mm/35 mm (1,4 in/1,4 in)
Classe della macchina MHE 2 tonnellate MHE 2 tonnellate
Tipo di interfaccia Attacco imperniato Attacco imperniato

Scopri il confronto tra Miniescavatori da 2 tonnellate e prodotti spesso oggetto di paragone.