C4.4

Groupes moteurs diesel industriels C4.4

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Puissance maximale
108.6 HP
81 kW
Émissions
UN ECE R96 Stage IIIA
UN ECE R96 Stage IIIA
Régime nominal
2 200 tr/min
2 200 tr/min

Vue d'ensemble

Le groupe moteur industriel C4.4 Cat?� est proposé dans des puissances comprises entre 61 et 81 bkW (81,8-108,6 bhp) à 2 200 tr/min. Ces puissances nominales sont conformes à la norme états-unienne EPA Tier 3 (équivalent) et à la norme européenne Stage IIIA (équivalent) sur les émissions. Judicieusement préconfiguré pour une large gamme d'applications, le groupe moteur industriel Cat® est un module d'alimentation complet comprenant un radiateur, un volant, un alternateur et le câblage de l'alternateur complètement pré-assemblés pour une installation rapide et simple dans un grand nombre d'applications OEM, clients et généralistes. Ces groupes moteurs, peu gourmands en carburant, sont prêts pour les applications d'irrigation, industrielles, minières et autres utilisant des pompes.

Spécifications produit pour C4.4

Puissance maximale 108.6 HP 81 kW
Régime nominal 2 200 tr/min 2 200 tr/min
Puissance minimale 81.8 HP 61 kW
Émissions UN ECE R96 Stage IIIA UN ECE R96 Stage IIIA
Configuration du moteur Diesel 4 cylindres en ligne, cycle à 4 temps Diesel 4 cylindres en ligne, cycle à 4 temps
Alésage 4.1 in 105 mm
Course 5 in 127 mm
Cylindrée 268.5 in³ 4.4 l
Taux de compression 18.2:1 18.2:1
Aspiration À turbocompresseur (T) À turbocompresseur (T)
Rotation côté volant Sens antihoraire Sens antihoraire
Post-traitement - -
Longueur 49.6 in 1260 mm
Largeur 28.9 in 734 mm
Hauteur 38 in 964 mm
Poids 1025 lb 465 kg

C4.4 Équipement standard

Circuit d'admission d'air

  • Filtre à air et turbocompresseur montés

Système de commande

  • Disponible en circuits 12 volts ou 24 volts
  • Démarreur électrique 12 V ou 24 V

Circuit de refroidissement

  • Ventilateur (soufflage ou extraction)
  • Entraînement du ventilateur
  • Radiateur
  • Pompe à eau

Volants et carter de volant

  • Volant
  • Carter de volant SAE No. 3

Circuit de carburant

  • Filtre à carburant

Système de lubrification

  • Refroidisseur d'huile
  • Filtre à huile de lubrification
  • Dispositif de remplissage d'huile du carter de distribution

Montages

  • Supports de montage du moteur

Prise de force (PDF)

  • Prise de force avant SAE A ou SAE B (142/280 NM)

Généralités

  • Peinture : jaune Caterpillar, couleurs disponibles en option sur demande

Découvrez comment C4.4 soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Utilisez l'outil de comparaison pour comparer les caractéristiques détaillées des modèles Cat et concurrents.

COMPARER TOUS LES MODÈLES

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Groupe moteur industriel LRC C4.4 : régions moins réglementées et non réglementées

Groupe moteur industriel LRC C4.4 : régions moins réglementées et non réglementées

Découvrez les offres disponibles pour  C4.4

Afficher davantage d'offres