Groupe moteur industriel C9.3B, groupes moteurs diesel : pays à forte réglementation

Groupes moteurs diesel industriels C9.3B

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Puissance maximale
456 HP
340 kW
Couple maximal
1540 lb-ft @ 1400 tr/min
2088 Nm @ 1400 rpm
Émissions
Stage V pour l'Union européenne, Tier 4 Final de l'EPA pour les États-Unis, Stage V pour la Corée, 2014 (Tier 4 Final) pour le Japon et Stage IV pour moteurs non routiers pour la Chine
Stage V pour l'Union européenne, Tier 4 Final de l'EPA pour les États-Unis, Stage V pour la Corée, 2014 (Tier 4 Final) pour le Japon et Stage IV pour moteurs non routiers pour la Chine

Vue d'ensemble

Le Groupe moteur diesel industriel C9.3B Cat?� est proposé dans des puissances comprises entre 250 et 340 kW (335 et 456 HP) à 1 800-2 200 tr/min. Il est conforme aux normes sur les émissions Tier 4 Final de l'EPA pour les États-Unis, Stage V pour l'Union européenne, Stage IV pour moteurs non routiers pour la Chine, 2014 pour le Japon (Tier 4 Final) et Stage V pour la Corée. Judicieusement préconfiguré pour une large gamme d'applications, le groupe moteur industriel Cat® est un module d'alimentation complet comprenant un radiateur, un volant, un alternateur et le câblage de l'alternateur complètement pré-assemblés pour une installation rapide et simple dans un grand nombre d'applications OEM, clients et généralistes. Ces groupes moteurs, peu gourmands en carburant, sont prêts pour les applications d'irrigation, industrielles, minières et autres utilisant des pompes.

Spécifications produit pour C9.3B

Puissance maximale 456 HP 340 kW
Couple maximal 1540 lb-ft @ 1400 tr/min 2088 Nm @ 1400 rpm
Régime nominal 1800 à 2200 tr/min 1800 à 2200 tr/min
Puissance minimale 335 HP 250 kW
Émissions Stage V pour l'Union européenne, Tier 4 Final de l'EPA pour les États-Unis, Stage V pour la Corée, 2014 (Tier 4 Final) pour le Japon et Stage IV pour moteurs non routiers pour la Chine Stage V pour l'Union européenne, Tier 4 Final de l'EPA pour les États-Unis, Stage V pour la Corée, 2014 (Tier 4 Final) pour le Japon et Stage IV pour moteurs non routiers pour la Chine
Configuration du moteur Diesel 6 cylindres en ligne, cycle à 4 temps Diesel 6 cylindres en ligne, cycle à 4 temps
Alésage 4.5 in 115 mm
Course 5.9 in 149 mm
Cylindrée 567.5 in³ 9.3 l
Taux de compression 17.0:1 17.0:1
Aspiration Avec turbocompresseur refroidi à l'admission Avec turbocompresseur refroidi à l'admission
Rotation côté volant Sens antihoraire Sens antihoraire
Post-traitement DOC+DPF+SCR DOC+DPF+SCR
Longueur 83 in 2110 mm
Largeur 43 in 1100 mm
Hauteur 68.5 in 1741 mm
Poids 3563 lb 1616 kg
Largeur 34.3 in 870 mm
Hauteur 22.4 in 570 mm
Poids 468 lb 212 kg
Diamètre 13 in 330 mm

C9.3B Équipement standard

Circuit d'admission d'air

  • À turbocompresseur
  • Refroidisseur d'admission air-air
  • Circuit à turbocompresseur monté au milieu avec configurations d'échappement à l'avant et à l'arrière [Tier 4 Final, Stage V pour l'Union européenne, 2014 (Tier 4 Final) pour le Japon, Stage IV pour moteurs non routiers pour la Chine et Stage V pour la Corée]

Système de commande

  • Système de commande électronique
  • Faisceau de câblage OEM
  • Compensation altimétrique automatique
  • Compensation de puissance pour température du carburant
  • Fonctionnalités logicielles configurables
  • Système de surveillance du moteur, diffusion et commande SAE J1939
  • Unité de commande électronique (ECU, Electronic Control Unit)
  • Commande à distance

Circuit de refroidissement

  • Sortie thermostat verticale ou côté droit
  • Pompe à eau centrifuge
  • Conseils pour la conception du circuit de refroidissement disponibles auprès de votre concessionnaire pour garantir la fiabilité de la machine

Volants et carter de volant

  • Configuration de prise de force double à l'arrière
  • Prise de force SAE 1 disponible, avec options d'entraînement SAE B ou SAE C. La puissance du moteur peut également être prélevée à partir de l'avant du moteur avec des équipements en option. Tier 4 Final, Stage V pour l'Union européenne, 2014 (Tier 4 Final) pour le Japon, Stage IV pour moteurs non routiers pour la Chine et Stage V pour la Corée

Circuit de carburant

  • Rampe commune haute pression électronique
  • Filtre à carburant primaire
  • Filtres à carburant secondaires
  • Pompe d'alimentation
  • Dispositif électrique d'amorçage de carburant.

Système de lubrification

  • Système de ventilation de carter (OCV, Open Crankcase Ventilation)
  • Refroidisseur d'huile
  • Goulotte de remplissage d'huile
  • Filtre à huile de lubrification
  • Jauge baïonnette d'huile
  • Pompes à engrenages
  • Choix de carters avant, arrière ou central
  • Système de ventilation du carter avec évacuation des gaz du carter (système de filtre OCV en option) [Tier 4 Final, Stage V pour l'Union européenne, 2014 (Tier 4 Final) pour le Japon, Stage IV pour moteurs non routiers pour la Chine et Stage V pour la Corée]

Prise de force (PDF)

  • Entraînements de prise de force (PDF) SAE B ou SAE C. La puissance du moteur peut également être prélevée à partir de l'avant du moteur sur certaines applications.

Généralités

  • Amortisseur de vibrations
  • Œilletons de levage

Normes américaines EPA Tier 4 Final, européennes Stage IV sur les équipements de contrôle des émissions propres/de post-traitement

  • Module d'émissions propres (CEM, Clean Emissions Module), qui se compose de filtre à particules diesel (DPF, Diesel Particulate Filter) et catalyseur d'oxydation diesel (DOC, Diesel Oxidation Catalyst)
  • Unité de commande électronique de pompe (PECU)
  • Disponible en circuits 12 V ou 24 V
  • Réduction catalytique sélective (Selective Catalytic Reduction, RCS)

Découvrez comment C9.3B soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Utilisez l'outil de comparaison pour comparer les caractéristiques détaillées des modèles Cat et concurrents.

COMPARER TOUS LES MODÈLES

Galerie média

Groupe moteur industriel C9.3B, groupes moteurs diesel : pays à forte réglementation

Groupe moteur industriel C9.3B, groupes moteurs diesel : pays à forte réglementation