Groupes moteurs industriels C18 Tier 4 - Réglementation stricte

Groupes moteurs diesel industriels C18 (>560 kW)

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Puissance maximale
800 HP
597 kW
Couple maximal
2736 lb-ft à 1300 tr/min
3710 Nm à 1300 tr/min
Émissions
Normes EPA Tier 4 Final (États-Unis)/Stage V (Union européenne)
Normes EPA Tier 4 Final (États-Unis)/Stage V (Union européenne)

Vue d'ensemble

Le Groupe moteur industriel C18 Cat® est proposé dans des puissances comprises entre 563-597 kW (755-800 HP) à 1 800 tr/min. Judicieusement préconfiguré pour une large gamme d'applications, le groupe moteur industriel Cat® est un module d'alimentation complet comprenant un radiateur, un volant, un alternateur et le câblage de l'alternateur complètement pré-assemblés pour une installation rapide et simple dans un grand nombre d'applications OEM, clients et généralistes. Ces groupes moteurs, peu gourmands en carburant, sont prêts pour les applications d'irrigation, industrielles, minières et autres utilisant des pompes.

Spécifications produit pour C18 (>560 kW)

Puissance maximale 800 HP 597 kW
Couple maximal 2736 lb-ft à 1300 tr/min 3710 Nm à 1300 tr/min
Régime nominal 1800 1800
Puissance minimale 755 HP 563 kW
Émissions Normes EPA Tier 4 Final (États-Unis)/Stage V (Union européenne) Normes EPA Tier 4 Final (États-Unis)/Stage V (Union européenne)
Configuration du moteur 6 cylindres en ligne 6 cylindres en ligne
Cycle Diesel cycle à quatre temps Diesel cycle à quatre temps
Alésage 5.7 in 145 mm
Course 7.2 in 183 mm
Cylindrée 1104.5 in³ 18.1 l
Taux de compression 16.0:1 16.0:1
Aspiration Série double turbocompresseur et refroidisseur d'admission Série double turbocompresseur et refroidisseur d'admission
Système de combustion Injection directe Injection directe
Circuit de refroidissement Liquide Liquide
Rotation côté volant Sens antihoraire Sens antihoraire
Post-traitement DOC DOC
Longueur 94.1 in 2391 mm
Largeur 65.1 in 1655 mm
Hauteur 75.9 in 1928 mm

C18 (>560 kW) Équipement standard

Circuit d'admission d'air

  • Série double turbocompresseur
  • Refroidisseur d'admission air-air
  • Circuit à turbocompresseur monté au milieu avec configurations d'échappement à l'avant et à l'arrière (Tier 4 Final, Stage V)

Système de commande

  • Système de commande électronique
  • Faisceau de câblage OEM
  • Compensation altimétrique automatique
  • Compensation de puissance pour température du carburant
  • Commande à distance
  • Fonctionnalités logicielles configurables
  • Système de surveillance du moteur, diffusion et commande SAE J1939
  • Unité de commande électronique (ECU, Electronic Control Unit)
  • Disponible en circuits 12 V ou 24 V

Circuit de refroidissement

  • Le circuit de refroidissement conçu et installé par Cat offre des performances robustes dans toutes les applications.

Volants et carter de volant

  • Choix de SAE n°0 ou SAE n°1 pour carters de volant
  • Prise de force SAE 1 disponible, avec options d'entraînement SAE A, SAE B ou SAE C. La puissance du moteur peut également être prélevée à partir de l'avant du moteur avec des équipements en option. (Tier 4 Final/Stage V).

Circuit de carburant

  • Système mécanique à injection de carburant (MEUI)
  • Filtre à carburant primaire
  • Filtres à carburant secondaires
  • Pompe d'alimentation
  • Dispositif électrique d'amorçage de carburant.

Système de lubrification

  • Ventilation du carter en circuit ouvert avec évacuation des gaz (système de filtre OCV).
  • Refroidisseur d'huile
  • Goulotte de remplissage d'huile
  • Filtre à huile de lubrification
  • Jauge baïonnette d'huile
  • Pompes à engrenages
  • Choix de carters avant, arrière ou central
  • Système de ventilation de carter ouvert avec mise au rebut des fumées (système de filtre OCV) de série sur les moteurs C18 d'une puissance supérieure à 560 kW (US EPA Tier 4 Final, EU Stage V)

Prise de force (PDF)

  • Prise de force arrière double (PTO) pour le carter de volant SAE n° 1 et les entraînements SAE B ou SAE C disponibles. Entraînements de prise de force (PDF) SAE A, SAE B ou SAE C.

Normes américaines EPA Tier 4 Final, européennes Stage V sur les équipements de contrôle des émissions propres/de post-traitement

  • Aucun point de connexion pour le liquide de refroidissement, le carburant ou l'électricité n'est nécessaire
  • Aucune gestion thermique ou régénération n'est nécessaire
  • Module d'émissions propres (CEM) composé d'un catalyseur d'oxydation diesel (DOC) à un seul canal.
  • Aucun fluide d'échappement diesel (DEF) n'est nécessaire (réduction des coûts d'exploitation à vie)
  • Système de réduction des oxydes d'azote (NRS)
  • Sans entretien jusqu'à une révision générale du moteur

Découvrez comment C18 (>560 kW) soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Utilisez l'outil de comparaison pour comparer les caractéristiques détaillées des modèles Cat et concurrents.

COMPARER TOUS LES MODÈLES

Galerie média

Groupes moteurs industriels C18 Tier 4 - Réglementation stricte

Groupes moteurs industriels C18 Tier 4 - Réglementation stricte