Moteurs diesel C0.7 LRC : régions peu ou pas réglementées

Moteurs diesel industriels C0.7

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Puissance maximale
20.5 HP
15.3 kW
Couple maximal
37.1 lb-ft @ 2400 rpm
50.4 Nm @ 2400 rpm
Émissions
Norme américaine EPA Tier 4 (équivalent)
Norme américaine EPA Tier 4 (équivalent)

Vue d'ensemble

Les Moteurs diesel industriels C0.7 Cat?� offrent des performances exceptionnelles sur une large plage de régimes avec une exceptionnelle densité de puissance. Leur taille ultra-compacte et le vaste choix d'options disponibles en font les moteurs idéaux pour une large gamme de petites applications tout-terrain. L'entretien d'un seul côté facilite les opérations de maintenance et diminue les coûts d'exploitation. Secteurs et applications alimentés par des Moteurs C0.7 : compacteurs/rouleaux, industrie en général, équipement de terrassement mobile, tours d'éclairage mobiles, gazon et aménagement paysager. Les Moteurs C0.7 de puissances 12,2-15,3 bkW (16,4-20,5 bHP) à 2 800-3 600 tr/min sont conformes aux normes EPA Tier 4 Interim équivalent sur les émissions. Ils sont également disponibles avec la flexibilité réglementaire EPA états-unienne et pour l'Europe et, en fonction des normes sur les émissions applicables, pourront être introduits dans d'autres régions réglementées ou non.

Spécifications produit pour C0.7

Puissance maximale 20.5 HP 15.3 kW
Couple maximal 37.1 lb-ft @ 2400 rpm 50.4 Nm @ 2400 rpm
Régime nominal 2 800-3 600 tr/min 2 800-3 600 tr/min
Puissance minimale 16.4 HP 12.2 kW
Émissions Norme américaine EPA Tier 4 (équivalent) Norme américaine EPA Tier 4 (équivalent)
Configuration du moteur Diesel 3 cylindres en ligne, cycle à 4 temps Diesel 3 cylindres en ligne, cycle à 4 temps
Alésage 2.6 in 67 mm
Course 2.8 in 72 mm
Cylindrée 46.4 in³ 0.762 l
Taux de compression 23.5:1 23.5:1
Aspiration Atmosphérique Atmosphérique
Système de combustion Injection indirecte Injection indirecte
Rotation côté volant Sens antihoraire Sens antihoraire
Post-traitement - -
Longueur 18.9 in 480 mm
Largeur 14.6 in 371 mm
Hauteur 20.8 in 528 mm
Poids, net à sec (moteur à fonctionnement basique sans équipements en option) 156.5 lb 71 kg

C0.7 Équipement standard

Admission d'air

  • Collecteur d'admission avec choix d'entrées.

Système de commande

  • Alternateur – 12 V 14 A
  • Démarreur électrique 12 V
  • Aide au démarrage avec bougies de préchauffage

Circuit de refroidissement

  • Courroie de pompe de liquide de refroidissement entraînée
  • Contacteur de température de liquide de refroidissement
  • Choix de ventilateurs de refroidissement

Volant et carter de volant

  • Volant SAE n° 6 1/2
  • Carter de volant SAE n° 5 ou à plaque arrière standard au choix

Circuit de carburant

  • Pompe d'injection de carburant
  • Visser sur filtre à carburant
  • Mise hors tension électronique du solénoïde (ESOS)

Système de lubrification

  • Reniflard à circuit fermé
  • Filtre à huile de graissage à visser
  • Contacteur de pression de l'huile de graissage
  • Pompe de carter à huile de lubrification

Généralités

  • Bloc-moteur en fonte
  • Collecteur d'échappement en fonte– côté sortie
  • Capacité de démarrage à froid à -20 °C (-4 °F)
  • Aptitude à gravir les pentes de 35° en continu
  • Peinture : jaune Caterpillar, couleurs disponibles en option sur demande

Découvrez comment C0.7 soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Utilisez l'outil de comparaison pour comparer les caractéristiques détaillées des modèles Cat et concurrents.

COMPARER TOUS LES MODÈLES

Galerie média

Moteurs diesel C0.7 LRC : régions peu ou pas réglementées

Moteurs diesel C0.7 LRC : régions peu ou pas réglementées