3512C LRC

Moteurs diesel industriels 3512C

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Puissance maximale
1500 HP
1120 kW
Couple maximal
5259 lb-ft @ 1500 rpm
7130 Nm @ 1500 rpm
Émissions
Norme américaine EPA Tier2 (équivalent)
Norme américaine EPA Tier2 (équivalent)

Vue d'ensemble

Pour vos besoins énergétiques massifs quel que soit l'environnement, les moteurs diesel industriels 3512C® Cat offrent la longévité et les performances inégalées dont vos clients ont besoin pour le bon fonctionnement de leurs applications et opérations industrielles. Ils garantissent un rendement élevé, une fiabilité éprouvée et un excellent rendement énergétique. Ces moteurs présentent de faibles coûts d'exploitation pour permettre à vos clients d'assurer leur rentabilité dans les années à venir. Les secteurs d'activité et les applications pouvant bénéficier des moteurs 3512C : engins de forage, déchiqueteuses/meuleuses, construction, grues, dragues, exploitation forestière, industrie en général, manutention, exploitation minière, matériel de terrassement mobile, pompes, pelles/pelles à benne traînante, équipements de transport de surface et trancheuses. Le moteur 3512C de puissance nominale 1 120 bkW (1 500 bHP) à 1 800 tr/min est conforme à la norme américaine EPA Tier 2 (équivalent). Disponibles grâce à la flexibilité EPA (É.-U) ainsi que pour d'autres régions réglementées et non réglementées.

Spécifications produit pour 3512C

Puissance maximale 1500 HP 1120 kW
Couple maximal 5259 lb-ft @ 1500 rpm 7130 Nm @ 1500 rpm
Régime nominal 1800 tr/min 1800 tr/min
Puissance minimale 1500 HP 1120 kW
Émissions Norme américaine EPA Tier2 (équivalent) Norme américaine EPA Tier2 (équivalent)
Configuration du moteur Diesel 12 cylindres en V, cycle à 4 temps Diesel 12 cylindres en V, cycle à 4 temps
Alésage 6.7 in 170 mm
Course 7.5 in 190 mm
Cylindrée 3158 in³ 51.8 l
Aspiration Avec turbocompresseur et refroidisseur d'admission Avec turbocompresseur et refroidisseur d'admission
Rotation côté volant Sens antihoraire Sens antihoraire
Post-traitement - -
Longueur 120.8 in 3067 mm
Largeur 70.3 in 1785 mm
Hauteur 71.1 in 1319 mm
Poids, net à sec (moteur à fonctionnement basique sans équipements en option) 13400 lb 6078 kg

3512C Équipement standard

Circuit d'admission d'air

  • Refroidisseur d'admission air-air (ATAAC)
  • Deux turbocompresseurs, montés à l'arrière

Système de commande

  • Commande électronique du moteur, à droite

Circuit de refroidissement

  • Thermostats et enveloppe
  • Pompe du circuit du bloc-cylindres centrifuge à engrenages
  • Raccords de refroidissement du radiateur

Circuit d'échappement

  • Collecteur d'échappement ; sec
  • Deux turbocompresseurs à roulements refroidis par eau
  • Deux sorties d'échappements, 203 mm (8 in), bride ronde

Volants et carter de volant

  • Volant SAE n° 00 (183 dents)
  • Carter de volant : SAE n° 00

Circuit de carburant

  • Filtre à carburant, type à visser, côté gauche
  • Pompe d'alimentation
  • Injecteurs-pompes à commande électronique

Instruments

  • Pas de tableau de bord ou de panneau d'indicateurs de série

Système de lubrification

  • Groupe de reniflards de carter, monté sur le dessus
  • Refroidisseur d'huile
  • Dispositif de remplissage d'huile et jauge baïonnette, côté gauche
  • Pompe à huile
  • Filtre à huile, type à visser, côté gauche
  • Carter d'huile

Système de montage

  • Support de tourillon avant

Prise de force

  • Carter avant, deux côtés

Système de protection

  • Centrale de surveillance ECM pour que le client puisse programmer le moteur
  • Stratégies de détarage pour assurer une protection contre les conditions de fonctionnement défavorables
  • Entrées logiques d'arrêt d'urgence fournies sur la connexion d'interface client à 40 broches

Système de démarrage

  • Doubles démarreurs électriques 24 V

Généralités

  • Amortisseur de vibrations
  • Œilletons de levage
  • Peinture : jaune Caterpillar

Découvrez comment 3512C soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Utilisez l'outil de comparaison pour comparer les caractéristiques détaillées des modèles Cat et concurrents.

COMPARER TOUS LES MODÈLES

Galerie média

3512C LRC

3512C LRC