C3.6

Moteurs diesel industriels C3.6

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Puissance maximale
142 HP
106 kW
Couple maximal
417 lb-ft @ 1500 rpm
566 Nm @ 1500 rpm
Émissions
Normes américaines EPA Tier 4 Final, européennes Stage V et japonaises 2014
Normes américaines EPA Tier 4 Final, européennes Stage V et japonaises 2014

Vue d'ensemble

Image 1

Les moteurs diesel industriels C3.6 Cat® offrent un équilibre parfait entre taille compacte, fiabilité et performances. Ce moteur est proposé dans des puissances nominales allant jusqu'à 106 kW (142 HP) à 2 200 tr/min. Le C3.6 est conçu pour répondre aux besoins de nombreux secteurs d'activités et applications, y compris les tracteurs agricoles, les engins de forage, les compacteurs/rouleaux, les compresseurs, l'exploitation forestière, la manutention, l'exploitation minière, les engins de terrassement, les matériels de récolte fruitière, etc.

Spécifications produit pour C3.6

Puissance maximale 142 HP 106 kW
Couple maximal 417 lb-ft @ 1500 rpm 566 Nm @ 1500 rpm
Régime nominal 2 000-2 400 tr/min 2 000-2 400 tr/min
Puissance minimale 74 HP 55 kW
Émissions Normes américaines EPA Tier 4 Final, européennes Stage V et japonaises 2014 Normes américaines EPA Tier 4 Final, européennes Stage V et japonaises 2014
Nombre de cylindres 4 4
Cylindrée 220.9 in³ 3.6 l
Aspiration À turbocompresseur et refroidisseur d'admission À turbocompresseur et refroidisseur d'admission
Alésage 3.86 in 98 mm
Course 4.72 in 120 mm
Système de combustion Injection directe Injection directe
Taux de compression 17.0:1 17.0:1
Post-traitement DOC+DPF ou DOC+DPF+SCR DOC+DPF ou DOC+DPF+SCR
Capacité totale d’huile de graissage 3.06 gal (US) 11.6 l
Rotation côté volant Sens anti-horaire Sens anti-horaire
Circuit de refroidissement Liquide Liquide
Longueur 26.3 in 667 mm
Largeur 22.2 in 564 mm
Hauteur 31 in 787 mm
Poids à sec 840 lb 381 kg
Poids humide 928 lb 421 kg
Nota 1 *Les dimensions finales dépendent des options sélectionnées *Les dimensions finales dépendent des options sélectionnées

Découvrez comment C3.6 soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Utilisez l'outil de comparaison pour comparer les caractéristiques détaillées des modèles Cat et concurrents.

COMPARER TOUS LES MODÈLES

Galerie média

Moteurs diesel C3.6 Tier 4 : régions très réglementées

Moteurs diesel C3.6 Tier 4 : régions très réglementées

360 View