Moteur diesel C13B Tier 4 - Soumis à des normes très strictes

Moteurs diesel industriels C13B

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Puissance maximale
577 HP
430 kW
Couple maximal
1943 lb-ft @ 1400 tr/min
2634 Nm @ 1400 rpm
Émissions
EU Stage V, U.S. EPA Tier 4 Final, Korea Stage V, Japon 2014, China NRIV
EU Stage V, U.S. EPA Tier 4 Final, Korea Stage V, Japon 2014, China NRIV

Vue d'ensemble

Plus petit, plus puissant

Le moteur C13B Cat® fournit une puissance et un couple remarquables dans un bloc moteur plus petit et plus léger. Avec son système de post-traitement 65 % plus petit et 54 % plus léger que son équivalent actuel et sa densité de puissance supérieure à 34 kW/L, le C13B est conçu pour permettre aux constructeurs d'origine de réduire la taille de leurs plates-formes moteur, de réduire les coûts d'installation et d'optimiser la disponibilité en augmentant la durée de vie même dans les applications les plus difficiles.

Avantages

Puissance maximale augmentée jusqu'à 20% par rapport aux modèles précédents

Plus de 120 MILLIONS d'heures d'expérience client

Le bloc moteur est 32% plus léger que les modèles précédents

Spécifications produit pour C13B

Puissance maximale 577 HP 430 kW
Couple maximal 1943 lb-ft @ 1400 tr/min 2634 Nm @ 1400 rpm
Régime nominal 1 800-2 100 tr/min 1 800-2 100 tr/min
Puissance minimale 456 HP 340 kW
Émissions EU Stage V, U.S. EPA Tier 4 Final, Korea Stage V, Japon 2014, China NRIV EU Stage V, U.S. EPA Tier 4 Final, Korea Stage V, Japon 2014, China NRIV
Configuration du moteur 6 cylindres en ligne 6 cylindres en ligne
Alésage 5.1 in 130 mm
Course 6.2 in 157 mm
Cylindrée 762.8 in³ 12.5 l
Taux de compression 15.8:1 15.8:1
Aspiration Turbocompresseur et refroidisseur d'admission Turbocompresseur et refroidisseur d'admission
Système de combustion Injection directe Injection directe
Rotation côté volant Sens antihoraire Sens antihoraire
Post-traitement DOC+DPF+SCR DOC+DPF+SCR
Longueur 50 in 1274 mm
Largeur 39 in 994 mm
Hauteur 45 in 1134 mm
Poids, net à sec (moteur à fonctionnement basique sans équipements en option) 2480 lb 1125 kg
Longueur 35.3 in 896 mm
Largeur 31.8 in 807 mm
Hauteur 18.1 in 460 mm
Poids 220 lb 100 kg

C13B Équipement standard

Circuit d'admission d'air

  • À turbocompresseur
  • Refroidisseur d'admission air-air
  • Configurations d'échappement à l'avant et à l'arrière disponibles

Système de commande

  • Système de commande électronique
  • Faisceau de câblage OEM
  • Compensation altimétrique automatique
  • Compensation de puissance pour température du carburant
  • Fonctionnalités logicielles configurables
  • Système de surveillance du moteur, diffusion et commande SAE J1939
  • Unité de commande électronique (ECU, Electronic Control Unit)
  • Commande à distance

Circuit de refroidissement

  • Sortie thermostat verticale ou côté droit
  • Pompe à eau centrifuge
  • Conseils pour la conception du circuit de refroidissement disponibles auprès de votre concessionnaire pour garantir la fiabilité de la machine

Volants et carter de volant

  • Prise de force SAE 1 disponible, avec options d'entraînement SAE B ou SAE C. La puissance du moteur peut également être prélevée à partir de l'avant du moteur avec des équipements en option.

Circuit de carburant

  • Circuit de carburant à injecteur-pompe électronique mécanique (MEUI-C)
  • Filtre à carburant primaire
  • Filtres à carburant secondaires et tertiaires
  • Pompe d'alimentation
  • Dispositif électrique d'amorçage de carburant.

Système de lubrification

  • Système de ventilation de carter (OCV, Open Crankcase Ventilation)
  • Refroidisseur d'huile
  • Goulotte de remplissage d'huile
  • Filtre à huile de lubrification
  • Jauge baïonnette d'huile
  • Pompes à engrenages
  • Choix de carters avant, arrière ou central
  • Ventilation du carter en circuit ouvert avec évacuation des gaz (système de filtre nécessaire pour les moteurs certifiés Stage V en Europe)

Prise de force (PDF)

  • Entraînements de prise de force (PDF) SAE B ou SAE C. La puissance du moteur peut également être prélevée à partir de l'avant du moteur sur certaines applications.

Généralités

  • Peinture : jaune Caterpillar, couleurs disponibles en option sur demande
  • Amortisseur de vibrations
  • Œilletons de levage

Découvrez comment C13B soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Utilisez l'outil de comparaison pour comparer les caractéristiques détaillées des modèles Cat et concurrents.

COMPARER TOUS LES MODÈLES

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Moteur diesel C13B Tier 4 - Soumis à des normes très strictes

Moteur diesel C13B Tier 4 - Soumis à des normes très strictes

Moteur diesel C13B Tier 4 - Soumis à des normes très strictes

Moteur diesel C13B Tier 4 - Soumis à des normes très strictes

Moteur diesel C13B Tier 4 - Soumis à des normes très strictes

Moteur diesel C13B Tier 4 - Soumis à des normes très strictes
Moteur diesel C13B Tier 4 - Soumis à des normes très strictes
Moteur diesel C13B Tier 4 - Soumis à des normes très strictes
Moteur diesel C13B Tier 4 - Soumis à des normes très strictes
Moteur diesel C13B Tier 4 - Soumis à des normes très strictes

Moteur industriel C13B Cat®

Moteur industriel C13B Cat®

360 View