Moteurs diesel C1.1 LRC : régions peu ou pas réglementées

Moteurs diesel industriels C1.1

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Puissance maximale
28.2 HP
21 kW
Couple maximal
49.4 lb-ft @ 2400 rpm
67 Nm @ 2400 rpm
Émissions
Norme américaine EPA Tier 4 (équivalent)
Norme américaine EPA Tier 4 (équivalent)

Vue d'ensemble

Les Moteurs diesel industriels C1.1 Cat?� offrent des performances exceptionnelles sur une large plage de régimes avec une exceptionnelle densité de puissance. Leur taille ultra-compacte et le vaste choix d'options disponibles en font les moteurs idéaux pour une large gamme de petites applications tout-terrain. L'entretien d'un seul côté facilite les opérations de maintenance et diminue les coûts d'exploitation. Secteurs et applications alimentés par des Moteurs C1.1 : assistance au sol des avions, groupes moteurs auxiliaires, engins de forage, déchiqueteuses/meuleuses, compacteurs/rouleaux, construction, exploitation forestière, industrie en général, manutention, exploitation minière, matériel de terrassement mobile, tours d'éclairage mobiles, pompes, trancheuses et machines d'exploitation minière souterraine. Les Moteurs C1.1 de puissances 13,7-21 bkW (18,4-28 bHP) à 2 200-3 400 tr/min sont conformes aux normes EPA Tier 4 Interim équivalent sur les émissions. Ils sont également disponibles avec la flexibilité réglementaire EPA états-unienne et pour l'Europe et, en fonction des normes sur les émissions applicables, pourront être introduits dans d'autres régions réglementées ou non.

Spécifications produit pour C1.1

Puissance maximale 28.2 HP 21 kW
Couple maximal 49.4 lb-ft @ 2400 rpm 67 Nm @ 2400 rpm
Régime nominal 2 200-3 400 tr/min 2 200-3 400 tr/min
Puissance minimale 19.7 HP 14.7 kW
Émissions Norme américaine EPA Tier 4 (équivalent) Norme américaine EPA Tier 4 (équivalent)
Configuration du moteur Diesel 3 cylindres en ligne, cycle à 4 temps Diesel 3 cylindres en ligne, cycle à 4 temps
Alésage 3 in 77 mm
Course 3.2 in 81 mm
Cylindrée 69 in³ 1.13 l
Taux de compression 23.0:1 23.0:1
Aspiration Atmosphérique Atmosphérique
Système de combustion Injection indirecte Injection indirecte
Rotation côté volant Sens antihoraire Sens antihoraire
Post-traitement - -
Longueur 19.3 in 491 mm
Largeur 15.7 in 400 mm
Hauteur 22.7 in 576 mm
Poids, net à sec (moteur à fonctionnement basique sans équipements en option) 191 lb 87 kg

C1.1 Équipement standard

Circuit d'admission d'air

  • Collecteur d'admission avec choix d'entrées.

Système de commande

  • Alternateur 12 V 40 A
  • Démarreur électrique 12 V
  • Aide au démarrage avec bougies de préchauffage

Circuit de refroidissement

  • Courroie de pompe de liquide de refroidissement entraînée
  • Contacteur de température de liquide de refroidissement

Volant et carter de volant

  • Volant SAE n° 6 1/2
  • Carter de volant SAE n° 5 ou à plaque arrière standard au choix

Circuit de carburant

  • Pompe d'injection de carburant
  • Visser sur filtre à carburant
  • Mise hors tension électronique du solénoïde (ESOS)

Système de lubrification

  • Carter d'huile à profil bas
  • Filtre à huile de graissage à visser
  • Contacteur de pression de l'huile de graissage

Généralités

  • Bloc-moteur en fonte
  • Collecteur d'échappement en fonte– côté sortie
  • Peinture : jaune Caterpillar, couleurs disponibles en option sur demande

Découvrez comment C1.1 soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Utilisez l'outil de comparaison pour comparer les caractéristiques détaillées des modèles Cat et concurrents.

COMPARER TOUS LES MODÈLES

Galerie média

Moteurs diesel C1.1 LRC : régions peu ou pas réglementées

Moteurs diesel C1.1 LRC : régions peu ou pas réglementées