3406C LRC

Moteurs diesel industriels 3406C

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Puissance maximale
465 HP
347 kW
Couple maximal
1602 lb-ft @ 1350 rpm
2172 Nm @ 1350 rpm
Émissions
Non certifié
Non certifié

Vue d'ensemble

Pour vos besoins énergétiques massifs quel que soit l'environnement, les Moteurs diesel industriels 3406C?� Cat offrent la longévité et les performances inégalées dont vos clients ont besoin pour le bon fonctionnement de leurs applications et opérations industrielles. Ils garantissent un rendement élevé, une fiabilité éprouvée et un excellent rendement énergétique. Ces moteurs présentent de faibles coûts d'exploitation pour permettre à vos clients d'assurer leur rentabilité dans les années à venir. Secteurs et applications alimentés par des moteurs C3406 : agriculture, tracteurs agricoles, assistance au sol des avions, engins de forage, déchiqueteuses/meuleuses, moissonneuses-batteuses/abatteuses, compacteurs/rouleaux, compresseurs, construction, grues, concasseurs, dragues, exploitation forestière, industrie en général, groupes moteurs hydrauliques, matériel d'irrigation, chargeuses/porteurs, manutention, exploitation minière, matériel de terrassement mobile, équipements de pose de revêtement, pompes, pelles/pelles à benne traînante, matériel agricole spécial, équipements de transport de surface, trancheuses et machines d'exploitation minière souterraine.

Spécifications produit pour 3406C

Puissance maximale 465 HP 347 kW
Couple maximal 1602 lb-ft @ 1350 rpm 2172 Nm @ 1350 rpm
Régime nominal 1 800-2 100 tr/min 1 800-2 100 tr/min
Puissance minimale 375 HP 280 kW
Émissions Non certifié Non certifié
Configuration du moteur Diesel 6 cylindres en ligne, cycle à 4 temps Diesel 6 cylindres en ligne, cycle à 4 temps
Alésage 5.4 in 137 mm
Course 6.5 in 165 mm
Cylindrée 893.4 in³ 14.6 l
Taux de compression 14.5:1 14.5:1
Aspiration Avec turbocompresseur et refroidisseur d'admission Avec turbocompresseur et refroidisseur d'admission
Rotation côté volant Sens antihoraire Sens antihoraire
Post-traitement - -
Longueur 65.4 in 1660 mm
Largeur 35.7 in 906 mm
Hauteur 52.6 in 1335 mm
Poids, net à sec (moteur à fonctionnement basique sans équipements en option) 2866 lb 1300 kg

3406C Équipement standard

Circuit d'admission d'air

  • Filtre à air. Usage normal, sec, de type panneau avec indicateurs d'entretien, turbocompresseur, refroidissement d'admission de l'eau des chemises.

Système de commande

  • Régulateur mécanique

Circuit de refroidissement

  • Thermostats et enveloppe
  • Pompe du circuit du bloc-cylindres, centrifuge

Circuit d'échappement

  • Collecteur d'échappement ; sec
  • Coude d'échappement, sec, 152 mm (6 in), bride à 4 boulons

Volants et carter de volant

  • Volant SAE n° 1
  • Carter de volant : SAE n° 1
  • Rotation standard SAE

Circuit de carburant

  • Filtre à carburant
  • Pompe d'alimentation
  • Pompe d'amorçage de carburant

Instruments

  • Tableau de bord
  • Pression de l'huile moteur.
  • Manomètre de carburant
  • Thermomètre eau
  • Compteur d'entretien

Système de lubrification

  • Reniflard de carter
  • Refroidisseur d'huile
  • Filtre à huile de lubrification
  • Dispositif de remplissage d'huile dans le cache-soupapes et jauge baïonnette, tous deux du côté droit
  • Carter d'huile arrière

Système de montage

  • Supports

Généralités

  • Amortisseur de vibrations
  • Œilletons de levage
  • Peinture : jaune Caterpillar, couleurs disponibles en option sur demande

Découvrez comment 3406C soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Utilisez l'outil de comparaison pour comparer les caractéristiques détaillées des modèles Cat et concurrents.

COMPARER TOUS LES MODÈLES

Galerie média

3406C LRC

Moteurs diesel 3406C LRC : régions peu ou pas réglementées

3406C LRC
Moteurs diesel 3406C LRC : régions peu ou pas réglementées

360 View