Moteurs diesel C3.6 LRC : régions peu ou pas réglementées

Moteurs diesel industriels C3.6 pour tracteurs

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Puissance maximale
121 HP
90 kW
Couple maximal
369 lb-ft @ 1500 rpm
500 Nm @ 1500 rpm
Émissions
Normes UN ECE R96 Stage IIIA, AR-1 (Brésil)
Normes UN ECE R96 Stage IIIA, AR-1 (Brésil)

Vue d'ensemble

Le moteur pour tracteurs agricoles C3.6 Cat® offre un équilibre parfait entre taille compacte, fiabilité et performances. Ce moteur est proposé dans des puissances nominales allant jusqu'à 90 kW (121 hp) à 2 400 tr/min.

Le C3.6 est conçu pour répondre aux exigences spécifiques des tracteurs agricoles, notamment le carter d'huile structurel avec double arbre d'équilibrage intégré.

Spécifications produit pour C3.6 pour tracteurs

Puissance maximale 121 HP 90 kW
Couple maximal 369 lb-ft @ 1500 rpm 500 Nm @ 1500 rpm
Régime nominal 2 200-2 400 tr/min 2 200-2 400 tr/min
Puissance minimale 74 HP 55 kW
Émissions Normes UN ECE R96 Stage IIIA, AR-1 (Brésil) Normes UN ECE R96 Stage IIIA, AR-1 (Brésil)
Configuration du moteur Diesel 4 cylindres en ligne, cycle à 4 temps Diesel 4 cylindres en ligne, cycle à 4 temps
Alésage 3.9 in 98 mm
Course 4.7 in 120 mm
Cylindrée 220 in³ 3.6 l
Taux de compression 17.0:1 17.0:1
Aspiration Avec turbocompresseur refroidi à l'admission Avec turbocompresseur refroidi à l'admission
Système de combustion Injection directe Injection directe
Rotation côté volant Sens antihoraire Sens antihoraire
Post-traitement - -
Longueur 26.8 in 681 mm
Largeur 22.2 in 564 mm
Hauteur 33.7 in 855 mm
Poids, net à sec (moteur à fonctionnement basique sans équipements en option) 840 lb 381 kg

C3.6 pour tracteurs Équipement standard

Système de commande

  • Démarreur électrique (12 V)
  • Alternateur (12 V)
  • Unité de commande électronique (montée sur le châssis)
  • Capteurs de commande moteur et faisceau de câblage robuste
  • Interface de données via CANbus SAE J1939

Volants et carter de volant

  • Plaque arrière agricole pour monture de transmission
  • Choix du volant pour s'adapter à un vaste éventail de pompes hydrauliques et de transmissions
  • Prise de force latéral avec interface SAE A ou SAE B

Circuit de carburant

  • Filtre à carburant : monté sur châssis
  • Avec capteur d'eau

Système de lubrification

  • Filtres à huile de graissage
  • Carter d'huile forte inclinaison : 25° en continu dans toutes les directions

Généralités

  • Capacité de démarrage à froid à -25 °C (-13° F)
  • Peinture : jaune Caterpillar, couleurs disponibles en option sur demande

Découvrez comment C3.6 pour tracteurs soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Galerie média

Moteurs diesel C3.6 LRC : régions peu ou pas réglementées

Moteurs diesel C3.6 LRC : régions peu ou pas réglementées