Puissance nominale
Puissance maximale | 74 HP 55 kW |
Couple maximal | 221 lb-ft @ 1600 rpm 300 Nm @ 1600 rpm |
Régime nominal | 2 200-2 400 tr/min 2 200-2 400 tr/min |
Puissance minimale | 67 HP 50 kW |
Si vous vous avez déjà un compte auprès d'une autre application Cat, vous pouvez utiliser le même compte vous connecter ici.
Un compte. Tout Cat.
Votre compte Caterpillar est l'unique compte que vous utilisez pour vous connecter et choisir des services et des applications que nous proposons. Recherchez des pièces et des machines en ligne, gérez votre parc, devenez mobile, et bien plus.
Informations sur le compte
Paramètres du chantier
Sécurité
Spécifications clés
Les moteurs diesel industriels C2.8 Cat® offrent un équilibre parfait entre taille compacte, fiabilité et performances. Ce moteur est proposé dans des puissances nominales allant jusqu'à 55 bkW (74 bhp) à 2 500 tr/min. Le C2.8 est conçu pour satisfaire aux besoins de nombreux secteurs et applications : tracteurs agricoles, engins de forage, déchiqueteuses/meuleuses, compacteurs/rouleaux, compresseurs, exploitation forestière, matériel d'irrigation, manutention, exploitation minière, matériel de terrassement, équipements de pose de revêtement, pompes, matériel de récolte, gazon et machines d'exploitation minière souterraine.
Puissance maximale | 74 HP 55 kW |
Couple maximal | 221 lb-ft @ 1600 rpm 300 Nm @ 1600 rpm |
Régime nominal | 2 200-2 400 tr/min 2 200-2 400 tr/min |
Puissance minimale | 67 HP 50 kW |
Émissions | Normes UN ECE R96 Stage IIIA, AR-1 (Brésil) Normes UN ECE R96 Stage IIIA, AR-1 (Brésil) |
Configuration du moteur | Diesel 4 cylindres en ligne, cycle à 4 temps Diesel 4 cylindres en ligne, cycle à 4 temps |
Alésage | 3.5 in 90 mm |
Course | 4.3 in 110 mm |
Cylindrée | 171 in³ 2.8 l |
Taux de compression | 17.0:1 17.0:1 |
Aspiration | À turbocompresseur (T) et turbocompresseur et refroidisseur d'admission (TA) À turbocompresseur (T) et turbocompresseur et refroidisseur d'admission (TA) |
Système de combustion | Injection directe Injection directe |
Rotation côté volant | Sens antihoraire Sens antihoraire |
Post-traitement | - - |
Longueur | 24.9 in 633 mm |
Largeur | 21.2 in 538 mm |
Hauteur | 30.9 in 786 mm |
Poids, net à sec (moteur à fonctionnement basique sans équipements en option) | 705 lb 320 kg |
Utilisez l'outil de comparaison pour comparer les caractéristiques détaillées des modèles Cat et concurrents.
COMPARER TOUS LES MODÈLES