Puissance nominale
Puissance maximale | 800 HP 597 kW |
Couple maximal | 2736 lb-ft @ 1300 rpm 3710 Nm @ 1300 rpm |
Régime nominal | 1800-2000 1800-2000 |
Puissance minimale | 575 HP 429 kW |
Si vous vous avez déjà un compte auprès d'une autre application Cat, vous pouvez utiliser le même compte vous connecter ici.
Un compte. Tout Cat.
Votre compte Caterpillar est l'unique compte que vous utilisez pour vous connecter et choisir des services et des applications que nous proposons. Recherchez des pièces et des machines en ligne, gérez votre parc, devenez mobile, et bien plus.
Informations sur le compte
Paramètres du chantier
Sécurité
Spécifications clés
Le Moteur diesel industriel C18 Cat® est proposé dans des puissances de 429-522 bkW (575-700 bHP) à 1 800-1 900 tr/min. Secteurs et applications alimentés par des moteurs C18 : agriculture, tracteurs agricoles, assistance au sol des avions, engins de forage, déchiqueteuses, meuleuses, compacteurs, rouleaux, compresseurs, construction, grues, dragues, exploitation forestière, industrie en général, groupes moteurs hydrauliques, matériel d'irrigation, manutention, exploitation minière, matériel de terrassement mobile, équipements de pose de revêtement, pompes, pelles/pelles à benne traînante, équipements de transport de surface et trancheuses.
Puissance maximale | 800 HP 597 kW |
Couple maximal | 2736 lb-ft @ 1300 rpm 3710 Nm @ 1300 rpm |
Régime nominal | 1800-2000 1800-2000 |
Puissance minimale | 575 HP 429 kW |
Émissions | Norme européenne StageV Norme européenne StageV |
Cylindrée | 1104.5 in³ 18.1 l |
Aspiration | Avec turbocompresseur et refroidisseur d'admission (TA) ou avec turbocompresseur et refroidisseur d'admission en série (TTA) Avec turbocompresseur et refroidisseur d'admission (TA) ou avec turbocompresseur et refroidisseur d'admission en série (TTA) |
Alésage | 5.7 in 145 mm |
Course | 7.2 in 183 mm |
Système de combustion | Injection directe Injection directe |
Taux de compression | 16.0:1 16.0:1 |
Post-traitement | DOC ou DOC+DPF+SCR DOC ou DOC+DPF+SCR |
Rotation côté volant | Sens inverse d'horloge Sens inverse d'horloge |
Configuration du moteur | 6 cylindres en ligne 6 cylindres en ligne |
Hauteur | 21.7 in 551 mm |
Longueur | 33.6 in 854 mm |
Poids | 42.8 lb 19.4 kg |
Largeur | 11.3 in 287 mm |
Capacité | 51.1 qt (US) 48.4 l |
Largeur | 43.8 in 1112 mm |
Hauteur | 25.7 in 652 mm |
Poids | 600 lb 272 kg |
Longueur | 45.4 in 1153 mm |
Diamètre | 14 in 356 mm |
Utilisez l'outil de comparaison pour comparer les caractéristiques détaillées des modèles Cat et concurrents.
COMPARER TOUS LES MODÈLESDes brochures produits Caterpillar et d'autres documents d'information sont disponibles pour votre activité en pleine croissance.
C18 Tier 4
Profil vidéo du Moteur industriel C18 ACERT – Découpeuse à bois Morbark 3800