Puissance nominale
Puissance maximale | 4962 HP 3700 kW |
Couple maximal | 30848 lb-ft @ 800 rpm 41822 Nm @ 800 rpm |
Régime nominal | 750-1 000 tr/min 750-1 000 tr/min |
Puissance minimale | 3996 HP 2980 kW |
Si vous vous avez déjà un compte auprès d'une autre application Cat, vous pouvez utiliser le même compte vous connecter ici.
Un compte. Tout Cat.
Votre compte Caterpillar est l'unique compte que vous utilisez pour vous connecter et choisir des services et des applications que nous proposons. Recherchez des pièces et des machines en ligne, gérez votre parc, devenez mobile, et bien plus.
Informations sur le compte
Paramètres du chantier
Sécurité
Spécifications clés
Pour vos besoins énergétiques massifs quel que soit l'environnement, les moteurs diesel industriels 3612 Cat?� offrent la longévité et les performances inégalées dont vos clients ont besoin pour le bon fonctionnement de leurs applications et opérations industrielles. Ils garantissent un rendement élevé, une fiabilité éprouvée et un excellent rendement énergétique. Ces moteurs présentent de faibles coûts d'exploitation pour permettre à vos clients d'assurer leur rentabilité dans les années à venir. Secteurs alimentés par des moteurs 3616 : construction, exploitation forestière, industrie en général, manutention et exploitation minière. Ces moteurs 3612 de puissances nominales 2 980-3 700 bkW (3 996-4 962 bHP) à 750-1 000 tr/min ne sont pas certifiés et sont disponibles pour les régions du monde non réglementées.
Puissance maximale | 4962 HP 3700 kW |
Couple maximal | 30848 lb-ft @ 800 rpm 41822 Nm @ 800 rpm |
Régime nominal | 750-1 000 tr/min 750-1 000 tr/min |
Puissance minimale | 3996 HP 2980 kW |
Émissions | Non certifié Non certifié |
Configuration du moteur | Diesel 12 cylindres en V, cycle à 4 temps Diesel 12 cylindres en V, cycle à 4 temps |
Alésage | 11 in 280 mm |
Course | 11.8 in 300 mm |
Cylindrée | 13527 in³ 221.7 l |
Aspiration | Avec turbocompresseur et refroidisseur d'admission Avec turbocompresseur et refroidisseur d'admission |
Rotation côté volant | Sens antihoraire Sens antihoraire |
Post-traitement | - - |
Longueur | 180 in 4562 mm |
Largeur | 67 in 1704 mm |
Hauteur | 127 in 3231 mm |
Poids, net à sec (moteur à fonctionnement basique sans équipements en option) | 55300 lb 25140 kg |
Utilisez l'outil de comparaison pour comparer les caractéristiques détaillées des modèles Cat et concurrents.
COMPARER TOUS LES MODÈLES