Moteurs diesel C4.4 LRC : régions peu ou pas réglementées

Moteurs diesel industriels C4.4

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Puissance maximale
111.3 HP
83 kW
Couple maximal
308 lb-ft @ 1400 tr/min
418 Nm @ 1400 rpm
Émissions
UN ECE R96 Stage IIIA
UN ECE R96 Stage IIIA

Vue d'ensemble

Le Moteur diesel industriel C4.4 Cat?� est proposé dans des puissances de 54-56 bkW (72,4-75 bHP) à 2 200 tr/min. Ces puissances sont conformes à la norme européenne Stage IIIA (équivalent) sur les émissions. Sont également disponibles des puissances avec turbocompresseur (T) et avec turbocompresseur et refroidisseur d'admission (TA) de 55,5-83 bkW (74,4-111,3 bhp) à 2 200-2 400 tr/min. Ces puissances nominales sont conformes à la norme états-unienne EPA Tier 3 (équivalent) et à la norme européenne Stage IIIA (équivalent) sur les émissions. Secteurs et applications alimentés par des moteurs C4.4 : agriculture, nacelles élévatrices, assistance au sol des avions, engins de forage, déchiqueteuses/meuleuses, compacteurs/rouleaux, compresseurs, construction, grues, concasseurs, abatteuses-groupeuses, exploitation forestière, chariots élévateurs, industrie en général, abatteuses, groupes moteurs hydrauliques, matériel d'irrigation, chargeuses/porteurs, manutention, exploitation minière, matériel de terrassement mobile, balayeuses mobiles, équipements de pose de revêtement, pompes, tracteurs débardeurs, matériel agricole spécial, pulvérisateurs, trancheuses, gazon et aménagement paysager, machines d'exploitation minière souterraine.

Spécifications produit pour C4.4

Puissance maximale 111.3 HP 83 kW
Couple maximal 308 lb-ft @ 1400 tr/min 418 Nm @ 1400 rpm
Régime nominal 2 200-2 400 tr/min 2 200-2 400 tr/min
Puissance minimale 72.4 HP 54 kW
Émissions UN ECE R96 Stage IIIA UN ECE R96 Stage IIIA
Configuration du moteur Diesel 4 cylindres en ligne, cycle à 4 temps Diesel 4 cylindres en ligne, cycle à 4 temps
Alésage 4.1 in 105 mm
Course 5 in 127 mm
Cylindrée 269 in³ 4.4 l
Taux de compression 18.2:1 18.2:1
Aspiration Atmosphérique (NA), à turbocompresseur (T) ou à refroidisseur d'admission et turbocompresseur (TA) Atmosphérique (NA), à turbocompresseur (T) ou à refroidisseur d'admission et turbocompresseur (TA)
Système de combustion Injection directe Injection directe
Rotation côté volant Sens antihoraire Sens antihoraire
Post-traitement - -
Longueur 26.1 in 663 mm
Largeur 23.7 in 602 mm
Hauteur 30.5 in 775 mm
Poids, net à sec (moteur à fonctionnement basique sans équipements en option) 674.6 lb 306 kg

C4.4 Équipement standard

Circuit d'admission d'air

  • Collecteur d'admission avec choix d'entrées.

Système de commande

  • Alternateur
  • Démarreur
  • Panneau de commande
  • Aide au démarrage avec bougies de préchauffage

Circuit de refroidissement

  • Température du réservoir supérieur standard de 108 °C (226 °F) pour limiter la taille de l'ensemble de refroidissement
  • Mélange eau/glycol : 50:50

Volants et carter de volant

  • Carter de volant SAE No. 3
  • Volant et couronnes de démarreur

Circuit de carburant

  • Positions de filtre à carburant

Système de lubrification

  • Reniflards et filtres à huile de graissage
  • Positions de filtre à huile
  • Pompe de carter à huile de lubrification

Prise de force

  • Prise de force (PDF) SAE B

Généralités

  • Carter de distribution et auxiliaires à engrenages
  • Auxiliaires entraînés par courroie
  • Ancrage du moteur
  • Jauges
  • Écrans
  • Adaptation des courbes de puissance et de couple
  • Peinture : jaune Caterpillar, couleurs disponibles en option sur demande

Découvrez comment C4.4 soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Utilisez l'outil de comparaison pour comparer les caractéristiques détaillées des modèles Cat et concurrents.

COMPARER TOUS LES MODÈLES

Galerie média

Moteurs diesel C4.4 LRC : régions peu ou pas réglementées

Moteurs diesel C4.4 LRC : régions peu ou pas réglementées

360 View