Groupes moteurs industriels C11 : pays à faible et forte réglementation

Groupes moteurs diesel industriels C11

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Puissance maximale
451 HP
336 kW
Émissions
MAR-1 pour le Brésil, R96 Stage IIIA pour l'Union européenne, EPA Tier 3 pour les États-Unis
MAR-1 pour le Brésil, R96 Stage IIIA pour l'Union européenne, EPA Tier 3 pour les États-Unis
Régime nominal
1 800-2 100 tr/min
1 800-2 100 tr/min

Vue d'ensemble

Le groupe moteur diesel industriel C11 Cat?� est proposé dans des puissances comprises entre 242 et 336 kW (325-451 HP) à 1800-2100 tr/min qui sont conformes aux normes sur les émissions Stage III pour les moteurs non routiers en Chine, MAR-1 pour le Brésil et R96 Stage IIIA pour l'Union européenne. Judicieusement préconfiguré pour une large gamme d'applications, le groupe moteur industriel Cat® est un module d'alimentation complet comprenant un radiateur, un volant, un alternateur et le câblage de l'alternateur complètement pré-assemblés pour une installation rapide et simple dans un grand nombre d'applications OEM, clients et généralistes. Ces groupes moteurs, peu gourmands en carburant, sont prêts pour les applications d'irrigation, industrielles, minières et autres utilisant des pompes.

Spécifications produit pour C11

Puissance maximale 451 HP 336 kW
Régime nominal 1 800-2 100 tr/min 1 800-2 100 tr/min
Puissance minimale 325 HP 242 kW
Émissions MAR-1 pour le Brésil, R96 Stage IIIA pour l'Union européenne, EPA Tier 3 pour les États-Unis MAR-1 pour le Brésil, R96 Stage IIIA pour l'Union européenne, EPA Tier 3 pour les États-Unis
Configuration du moteur Diesel 6 cylindres en ligne, cycle à 4 temps Diesel 6 cylindres en ligne, cycle à 4 temps
Alésage 5.1 in 130 mm
Course 5.5 in 140 mm
Cylindrée 677.4 in³ 11.1 l
Taux de compression 17.2:1 17.2:1
Aspiration Avec turbocompresseur refroidi à l'admission Avec turbocompresseur refroidi à l'admission
Rotation côté volant Sens antihoraire Sens antihoraire
Post-traitement - -
Longueur 92 in 2328 mm
Largeur 50 in 1271 mm
Hauteur 71 in 1816 mm
Poids 3730 lb 1692 kg

C11 Équipement standard

Circuit d'admission d'air

  • À turbocompresseur
  • Refroidisseur d'admission air-air

Système de commande

  • Régulateur électronique et commande de vitesse de PDF
  • Réglages programmables
  • Compensation altimétrique automatique
  • Compensation de la puissance pour la température du carburant
  • Ralenti bas et haut programmable, et limite totale du moteur
  • Diagnostic électronique et consignation des anomalies
  • Système de surveillance du moteur, diffusion et commande SAE J1939
  • Unité de commande électronique (ECU) A4 ADEM™

Circuit de refroidissement

  • Thermostats et enveloppe, sortie verticale
  • Pompe du circuit du bloc-cylindres, centrifuge
  • Pompe à eau, entrée

Circuit d'échappement

  • Collecteur d'échappement ; sec
  • Sortie d'échappement optionnelle

Volants et carter de volant

  • Carter de volant : SAE n° 1

Circuit de carburant

  • Injection MEUI
  • Filtre à carburant, secondaire (2 microns)
  • Technologie ACERT™
  • Pompe d'alimentation
  • Pompe d'amorçage de carburant

Système de lubrification

  • Reniflard de carter
  • Refroidisseur d'huile
  • Goulotte de remplissage d'huile
  • Filtre à huile de lubrification
  • Carter d'huile avant
  • Jauge baïonnette d'huile
  • Pompes à engrenages

Généralités

  • Amortisseur de vibrations
  • Œilletons de levage
  • Capacité de démarrage à froid à -20 °C (-4 °F)
  • Peinture : jaune Caterpillar, couleurs disponibles en option sur demande

Découvrez comment C11 soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Utilisez l'outil de comparaison pour comparer les caractéristiques détaillées des modèles Cat et concurrents.

COMPARER TOUS LES MODÈLES

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Groupes moteurs industriels C11 : pays à faible et forte réglementation

Groupes moteurs industriels C11 : pays à faible et forte réglementation