Moteurs diesel 3516 LRC : régions peu ou pas réglementées

Groupes moteurs diesel industriels Groupe moteur industriel 3516C

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Puissance maximale
2100 HP
1566 kW
Émissions
Normes sur les émissions équivalentes aux normes américaines Tier2 de l'EPA pour les États-Unis, applicables aux moteurs non routiers (actuellement non certifiés EPA)
Normes sur les émissions équivalentes aux normes américaines Tier2 de l'EPA pour les États-Unis, applicables aux moteurs non routiers (actuellement non certifiés EPA)
Régime nominal
1750 tr/min
1750 tr/min

Vue d'ensemble

Le groupe moteur industriel 3516C Cat® est proposé en version 1 566 bkW (2 100 HP) à 1 750 tr/min, conforme aux normes américaines EPA Tier 2 équivalentes sur les moteurs non routiers. Judicieusement préconfiguré pour une large gamme d'applications, le groupe moteur industriel 3516C est un module d'alimentation complet comprenant un radiateur, un volant, un alternateur et le câblage de l'alternateur complètement pré-assemblés pour une installation rapide et simple dans un grand nombre d'applications OEM, clients et généralistes. Ces groupes moteurs, peu gourmands en carburant, sont prêts pour les applications d'irrigation, industrielles, minières et autres utilisant des pompes.

Spécifications produit pour Groupe moteur industriel 3516C

Puissance maximale 2100 HP 1566 kW
Régime nominal 1750 tr/min 1750 tr/min
Puissance minimale 2100 HP 1566 kW
Émissions Normes sur les émissions équivalentes aux normes américaines Tier2 de l'EPA pour les États-Unis, applicables aux moteurs non routiers (actuellement non certifiés EPA) Normes sur les émissions équivalentes aux normes américaines Tier2 de l'EPA pour les États-Unis, applicables aux moteurs non routiers (actuellement non certifiés EPA)
Configuration du moteur Diesel 16 cylindres en V, cycle à 4 temps Diesel 16 cylindres en V, cycle à 4 temps
Alésage 6.7 in 170 mm
Course 8.5 in 215 mm
Cylindrée 4760 in³ 78 l
Taux de compression 13.0:1 13.0:1
Aspiration Avec turbocompresseur et refroidisseur d'admission Avec turbocompresseur et refroidisseur d'admission
Rotation côté volant Sens antihoraire Sens antihoraire
Post-traitement - -
Longueur 129 in 3278 mm
Largeur 60 in 1530 mm
Hauteur 81 in 2062 mm
Poids, net à sec (moteur à fonctionnement basique sans équipements en option) 17284 lb 7840 kg

Groupe moteur industriel 3516C Équipement standard

Circuit d'admission d'air

  • Noyau du refroidisseur d'admission, revêtement résistant à la corrosion (côté admission d'air)
  • Filtre à air. Usage normal, sec, de type panneau avec indicateurs d'entretien, turbocompresseur, refroidissement d'admission de l'eau des chemises.
  • Turbocompresseur, monté à l'arrière
  • Refroidissement d'admission de l'eau des chemises

Système de commande

  • Régulateur, côté droit, 3161 avec carter d'huile synthétique autonome
  • Contrôle du rapport air/carburant
  • Commande de vitesse mécanique, sans commande de couple
  • Commande du régulateur min-max
  • Verrouillage positif

Circuit de refroidissement

  • Thermostats et enveloppe
  • Pompe du circuit du bloc-cylindres, centrifuge

Circuit d'échappement

  • Collecteur d'échappement ; sec

Volants et carter de volant

  • Volant SAE n° 00
  • Volant à 183 dents
  • Carter de volant : SAE n° 00

Circuit de carburant

  • Filtre à carburant, avec indicateurs d'entretien, de type cartouche avec entretien côté droit
  • Pompe d'alimentation

Instruments

  • Tableau de bord
  • Pression de l'huile moteur.
  • Manomètre de carburant
  • Pression différentielle du filtre à huile
  • Thermomètre eau
  • Compteur d'entretien, électrique
  • Compte-tours

Système de lubrification

  • Groupe de reniflards de carter, monté sur le dessus
  • Refroidisseur d'huile
  • Goulotte de remplissage d'huile
  • Jauge baïonnette d'huile
  • Pompe à huile
  • Filtre à huile, de type cartouche avec entretien côté droit
  • Carter d'huile superficiel

Système de montage

  • Rampes, montage, longueur du moteur, 254 mm (10 in), de type industriel, en C.

Prise de force

  • Entraînement auxiliaire, supérieur côté droit
  • Carter avant, deux côtés

Système de protection

  • Bloc de raccordement
  • Coupure manuelle, côté droit
  • Coupure de sécurité, alimentation d'arrêt
  • Faible pression d'huile, ralenti faible 69 kPa (10 psi), ralenti haut 207 kPa (30 psi)
  • Thermomètre eau
  • Surrégime
  • Solénoïde de régulateur 3161, alimentation d'arrêt

Système de démarrage

  • Contacteur de démarrage

Généralités

  • Amortisseur de vibrations
  • Œilletons de levage
  • Peinture : jaune Caterpillar, couleurs disponibles en option sur demande

Découvrez comment Groupe moteur industriel 3516C soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Galerie média

Moteurs diesel 3516 LRC : régions peu ou pas réglementées

Moteurs diesel 3516 LRC : régions peu ou pas réglementées

360 View