Moteurs diesel C7.1 LRC : régions peu ou pas réglementées

Moteurs diesel industriels C7.1

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Puissance maximale
217 HP
162 kW
Couple maximal
663 lb-ft @ 1400 tr/min
900 Nm @ 1400 rpm
Émissions
Normes sur les émissions Stage III pour moteurs non routiers en Chine, ONU/CEE R96 Stage IIIA
Normes sur les émissions Stage III pour moteurs non routiers en Chine, ONU/CEE R96 Stage IIIA

Vue d'ensemble

Les conditions, applications et environnements difficiles font des moteurs diesel industriels C7.1 Cat?� dans cette plage de puissances la solution idéale pour votre équipement à usage très intensif. Forts de plusieurs décennies d'innovation et d'un véritable savoir-faire, ces moteurs, réunissent des coûts d'exploitation très réduits et la fiabilité et la longévité légendaires des produits Cat, gages d'un avantage considérable. Plus important encore, ils sont pris en charge par le réseau mondial de concessionnaires Cat qui s'occupe de l'entretien et de l'assistance de tous les moteurs industriels Cat. Secteurs et applications alimentés par des moteurs C7.1 : agriculture, tracteurs agricoles, assistance au sol des avions, engins de forage, déchiqueteuses/meuleuses, moissonneuses-batteuses/abatteuses, compacteurs/rouleaux, compresseurs, construction, grues, concasseurs, abatteuses-groupeuses, exploitation forestière, chariots élévateurs, industrie en général, groupes moteurs hydrauliques, matériel d'irrigation, chargeuses/porteurs, manutention, exploitation minière, matériel de terrassement mobile, balayeuses mobiles, équipements de pose de revêtement, pompes, tracteurs débardeurs, matériel agricole spécial, pulvérisateurs, trancheuses et machines d'exploitation minière souterraine. Les Moteurs C7.1 dotés de puissances de 105-162 bkW (140-220 lb) à 1 950-2 200 tr/min sont conformes à la norme chinoise Stage II, à la norme états-unienne EPA Tier 2 (équivalent) et à la norme européenne Stage II (équivalent) sur les émissions. Ils sont également disponibles en Chine et dans les régions non réglementées.

Spécifications produit pour C7.1

Puissance maximale 217 HP 162 kW
Couple maximal 663 lb-ft @ 1400 tr/min 900 Nm @ 1400 rpm
Régime nominal 1 950-2 200 tr/min 1 950-2 200 tr/min
Puissance minimale 150 HP 112 kW
Émissions Normes sur les émissions Stage III pour moteurs non routiers en Chine, ONU/CEE R96 Stage IIIA Normes sur les émissions Stage III pour moteurs non routiers en Chine, ONU/CEE R96 Stage IIIA
Configuration du moteur 6 cylindres en ligne, cycle à 4 temps 6 cylindres en ligne, cycle à 4 temps
Alésage 4.1 in 105 mm
Course 5.3 in 135 mm
Cylindrée 427.7 in³ 7.01 l
Taux de compression 18.2:1 18.2:1
Aspiration Avec turbocompresseur refroidi à l'admission Avec turbocompresseur refroidi à l'admission
Système de combustion Injection directe Injection directe
Rotation côté volant Sens antihoraire Sens antihoraire
Post-traitement - -
Longueur 44.9 in 1140 mm
Largeur 28.4 in 720 mm
Hauteur 32.3 in 820 mm
Poids, net à sec (moteur à fonctionnement basique sans équipements en option) 1118 lb 507 kg

C7.1 Équipement standard

Admission d'air

  • Filtres à air standard

Circuit de refroidissement

  • Température du réservoir supérieur 108 °C (226 °F) de série pour réduire la taille de l'ensemble de refroidissement mélange 50:50 eau/glycol, instructions détaillées sur la conception et la validation du circuit de refroidissement disponibles pour garantir la fiabilité de la machine

Circuit d'échappement

  • Filtre à particules diesel et système de régénération fournis, avec une large gamme d'options d'entrée et de sortie

Volants et carter de volant

  • Large choix d'interfaces de la chaîne cinématique, y compris les configurations SAE1, SAE2 ou SAE3

Système de lubrification

  • Large choix de carters d'huile pour différentes applications

Prise de force

  • Brides SAE A et SAE B sur le côté gauche. Double prise de force côté droit également disponible. La puissance du moteur peut également être prélevée à partir de l'avant du moteur sur certaines applications, compresseurs installés en usine également disponibles.

Généralités

  • Peinture : jaune Caterpillar, couleurs disponibles en option sur demande

Découvrez comment C7.1 soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Utilisez l'outil de comparaison pour comparer les caractéristiques détaillées des modèles Cat et concurrents.

COMPARER TOUS LES MODÈLES

Galerie média

Moteurs diesel C7.1 LRC : régions peu ou pas réglementées

Moteurs diesel C7.1 LRC : régions peu ou pas réglementées

360 View