C1.7

Groupes moteurs diesel industriels C1.7

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Puissance maximale
48 HP
36 kW
Couple maximal
122 lb-ft @ 1600 rpm
166 Nm @ 1600 rpm
Émissions
Européenne Stage V, américaine EPA Tier 4 Final, japonaise 2014 (Tier 4 Final)
Européenne Stage V, américaine EPA Tier 4 Final, japonaise 2014 (Tier 4 Final)

Vue d'ensemble

Le Groupe moteur industriel C1.7 Cat® est un moteur à injection directe à rampe commune, doté d'un turbocompresseur et conforme aux normes sur les émissions européenne Stage V, américaine Tier 4 Final et japonaise 2014 (Tier 4 Final). Afin de simplifier l'installation, le groupe moteur industriel offre un montage du post-traitement complet, un circuit de refroidissement intégré, un faisceau de câblage intégral et un filtre à air monté.

Spécifications produit pour C1.7

Puissance maximale 48 HP 36 kW
Couple maximal 122 lb-ft @ 1600 rpm 166 Nm @ 1600 rpm
Régime nominal 2800 tr/min 2800 tr/min
Puissance minimale 49 HP 36.4 kW
Émissions Européenne Stage V, américaine EPA Tier 4 Final, japonaise 2014 (Tier 4 Final) Européenne Stage V, américaine EPA Tier 4 Final, japonaise 2014 (Tier 4 Final)
Configuration du moteur Diesel 4 cylindres en ligne, cycle à 4 temps Diesel 4 cylindres en ligne, cycle à 4 temps
Alésage 3.3 in 84 mm
Course 3.9 in 100 mm
Cylindrée 101 in³ 1.662 l
Taux de compression 17.0:1 17.0:1
Aspiration À turbocompresseur À turbocompresseur
Système de combustion Injection directe Injection directe
Rotation côté volant Sens antihoraire Sens antihoraire
Post-traitement DOC+DPF DOC+DPF
Longueur 33.6 in 854 mm
Largeur 23.5 in 596 mm
Hauteur 37.8 in 961 mm
Poids 494 lb 224 kg

C1.7 Équipement standard

Circuit pneumatique

  • À turbocompresseur

Systèmes électriques et électroniques

  • Alternateur 12 volts 85 A
  • Démarreur électrique 12 volts
  • Aide au démarrage avec bougies de préchauffage
  • Module de commande électronique - monté sur le châssis
  • Caractéristiques logicielles configurables et flexibles, et très bonne prise en charge du bus CAN SAE J1939 pour des machines parfaitement intégrées
  • Les connecteurs du faisceau de câblage et les capteurs sont étanches à l'eau et conçus pour résister à des environnements de chantier difficiles

Volants et carter de volant

  • Volant et carter de volant

Circuit de carburant

  • Circuit de carburant à rampe commune 2 000 bar électronique
  • Filtre à carburant avec détecteur d'eau

Prise de force (PDF)

  • Entraînement de prise de force SAE

Généralités

  • Bloc-moteur en fonte
  • Une vaste gamme d'options est disponible, ce qui vous permet de préparer des spécifications correspondant précisément à vos besoins.

Découvrez comment C1.7 soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Utilisez l'outil de comparaison pour comparer les caractéristiques détaillées des modèles Cat et concurrents.

COMPARER TOUS LES MODÈLES

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Groupe moteur industriel C1.7 diesel UE Stage V, Tier 4

Groupe moteur industriel C1.7 diesel UE Stage V, Tier 4

Découvrez les offres disponibles pour  C1.7

Afficher davantage d'offres