Moteurs diesel C3.6 LRC : régions peu ou pas réglementées

Moteurs diesel industriels C3.6

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Puissance maximale
121 HP
90 kW
Couple maximal
369 lb-ft @ 1500 rpm
500 Nm @ 1500 rpm
Émissions
Normes UN ECE R96 Stage IIIA, AR-1 (Brésil)
Normes UN ECE R96 Stage IIIA, AR-1 (Brésil)

Vue d'ensemble

Les moteurs diesel industriels C3.6 Cat® offrent un équilibre parfait entre taille compacte, fiabilité et performances. Ce moteur est proposé dans des puissances nominales allant jusqu'à 90 bkW (121 bhp) à 2 400 tr/min. Le C3.6 est conçu pour satisfaire aux besoins de nombreux secteurs et applications : tracteurs agricoles, assistance au sol des avions, engins de forage, déchiqueteuses/meuleuses, compacteurs/rouleaux, compresseurs, exploitation forestière, matériel d'irrigation, manutention, exploitation minière, matériel de terrassement, équipements de pose de revêtement, pompes, matériel de récolte, gazon et machines d'exploitation minière souterraine.

Spécifications produit pour C3.6

Puissance maximale 121 HP 90 kW
Couple maximal 369 lb-ft @ 1500 rpm 500 Nm @ 1500 rpm
Régime nominal 2 200-2 400 tr/min 2 200-2 400 tr/min
Puissance minimale 74 HP 55 kW
Émissions Normes UN ECE R96 Stage IIIA, AR-1 (Brésil) Normes UN ECE R96 Stage IIIA, AR-1 (Brésil)
Configuration du moteur Diesel 4 cylindres en ligne, cycle à 4 temps Diesel 4 cylindres en ligne, cycle à 4 temps
Alésage 3.9 in 98 mm
Course 4.7 in 120 mm
Cylindrée 220 in³ 3.6 l
Taux de compression 17.0:1 17.0:1
Aspiration Avec turbocompresseur refroidi à l'admission Avec turbocompresseur refroidi à l'admission
Système de combustion Injection directe Injection directe
Rotation côté volant Sens antihoraire Sens antihoraire
Post-traitement - -
Longueur 26.3 in 667 mm
Largeur 22.2 in 564 mm
Hauteur 31 in 787 mm
Poids, net à sec (moteur à fonctionnement basique sans équipements en option) 840 lb 381 kg

C3.6 Équipement standard

Système de commande

  • Démarreur électrique (12 V ou 24 V)
  • Alternateur (12 V ou 24 V)
  • Unité de commande électronique (montée sur le châssis)
  • Capteurs de commande moteur et faisceau de câblage robuste
  • Interface de données via CANbus J1939

Volants et carter de volant

  • Carters de volant : SAE 3 ou SAE 4
  • Choix du volant pour s'adapter à un vaste éventail de pompes hydrauliques et de transmissions
  • Prise de force latéral avec interface SAE A ou SAE B

Circuit de carburant

  • Filtre à carburant : préconnecté mais monté sur châssis
  • Avec capteur d'eau

Système de lubrification

  • Filtres à huile de graissage
  • Carter d'huile forte inclinaison : 35° en continu dans toutes les directions

Généralités

  • Capacité de démarrage à froid à -20 °C (-4 °F)
  • Peinture : jaune Caterpillar, couleurs disponibles en option sur demande

Découvrez comment C3.6 soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Utilisez l'outil de comparaison pour comparer les caractéristiques détaillées des modèles Cat et concurrents.

COMPARER TOUS LES MODÈLES

Galerie média

Moteurs diesel C3.6 LRC : régions peu ou pas réglementées

Moteurs diesel C3.6 LRC : régions peu ou pas réglementées

360 View