C3.6 pour tracteurs 100 kW

Moteurs diesel industriels C3.6 pour tracteurs

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Puissance maximale
134 HP
100 kW
Couple maximal
391 lb-ft @ 1500 rpm
530 Nm @ 1500 rpm
Émissions
Normes EPA Tier 4 Final & CARB (États-Unis)/Stage V (Union européenne)
Normes EPA Tier 4 Final & CARB (États-Unis)/Stage V (Union européenne)

Vue d'ensemble

Le moteur pour tracteurs agricoles C3.6 Cat® offre un équilibre parfait entre taille compacte, fiabilité et performances. Ce moteur est proposé dans des puissances nominales allant jusqu'à 100 kW (134 hp) à 2 200 tr/min.

Le C3.6 est conçu pour répondre aux exigences spécifiques des tracteurs agricoles, notamment le carter d'huile structurel avec double arbre d'équilibrage intégré.

Le C3.6 est conforme aux normes européenne Stage V, américaine EPA Tier 4 Final et japonaise 2014 sur les émissions.

Spécifications produit pour C3.6 pour tracteurs

Puissance maximale 134 HP 100 kW
Couple maximal 391 lb-ft @ 1500 rpm 530 Nm @ 1500 rpm
Régime nominal 2 000-2 400 tr/min 2 000-2 400 tr/min
Puissance minimale 74 HP 55 kW
Émissions Normes EPA Tier 4 Final & CARB (États-Unis)/Stage V (Union européenne) Normes EPA Tier 4 Final & CARB (États-Unis)/Stage V (Union européenne)
Configuration du moteur 4 cylindres en ligne 4 cylindres en ligne
Alésage 3.9 in 98 mm
Course 4.7 in 120 mm
Cylindrée 220 in³ 3.6 l
Taux de compression 17.0:1 17.0:1
Aspiration Turbocompresseur et refroidisseur d'admission Turbocompresseur et refroidisseur d'admission
Système de combustion Injection directe Injection directe
Rotation côté volant Sens antihoraire Sens antihoraire
Post-traitement DOC+DPF ou DOC+DPF+SCR DOC+DPF ou DOC+DPF+SCR
Longueur 26.8 in 667 mm
Largeur 22.2 in 564 mm
Hauteur 33.7 in 855 mm
Poids, net à sec (moteur à fonctionnement basique sans équipements en option) 840 lb 381 kg

C3.6 pour tracteurs Équipement standard

Système de commande

  • Démarreur électrique (12 V)
  • Alternateur (12 V)
  • Unité de commande électronique (montée sur le châssis)
  • Capteurs de commande moteur et faisceau de câblage robuste
  • Interface de données via CANbus SAE J1939

Volants et carter de volant

  • Plaque arrière agricole pour monture de transmission
  • Choix du volant pour s'adapter à un vaste éventail de pompes hydrauliques et de transmissions
  • Prise de force latéral avec interface SAE A ou SAE B

Circuit de carburant

  • Filtre à carburant : monté sur châssis
  • Avec capteur d'eau

Système de lubrification

  • Filtres à huile de graissage
  • Carter d'huile forte inclinaison : 25° en continu dans toutes les directions

Généralités

  • Démarrage à froid à -25 °C (-13 °F) avec équipement de série
  • Peinture : jaune Caterpillar, couleurs disponibles en option sur demande

Normes américaines EPA Tier 4 Final, européennes Stage V sur les équipements de contrôle des émissions propres/de post-traitement

  • Catalyseur d'oxydation diesel (DOC, Diesel Oxidation Catalyst) et filtre à particule diesel (DPF, Diesel Particulate Filter)
  • Réduction catalytique sélective (SCR) (non requise si <56 kW)

Découvrez comment C3.6 pour tracteurs soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Galerie média

C3.6 pour tracteurs 100 kW

C3.6 pour tracteurs 100 kW