Moteurs diesel C1.5 LRC : régions peu ou pas réglementées

Moteurs diesel industriels C1.5

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Puissance maximale
40.2 HP
30 kW
Couple maximal
83 lb-ft @ 1800 rpm
112 Nm @ 1800 rpm
Émissions
Norme américaine EPA Tier 4 (équivalent)
Norme américaine EPA Tier 4 (équivalent)

Vue d'ensemble

Les Moteurs diesel industriels C1.5 Cat?� offrent des performances exceptionnelles sur une large plage de régimes avec une exceptionnelle densité de puissance. Leur taille ultra-compacte et le vaste choix d'options disponibles en font les moteurs idéaux pour une large gamme de petites applications tout-terrain. L'entretien d'un seul côté facilite les opérations de maintenance et diminue les coûts d'exploitation. Applications alimentées par des moteurs industriels Cat C1.5 : tracteurs agricoles, moissonneuses-batteuses et abatteuses, assistance au sol des avions, engins de forage, déchiqueteuses et meuleuses, compacteurs et rouleaux, compresseurs, construction, irrigation et pompes, gazon et aménagement paysager, terrassement mobile, pose de revêtement, trancheuses, exploitation minière souterraine et manutention. Les Moteurs C1.5 de puissances nominales 20,9-30 bkW (28-40,2 bHP) à 2 200-3 000 tr/min sont conformes aux normes EPA Tier 4 Interim (équivalent) sur les émissions. Disponibles grâce à la flexibilité EPA (É.-U) ainsi que pour d'autres régions réglementées et non réglementées.

Spécifications produit pour C1.5

Puissance maximale 40.2 HP 30 kW
Couple maximal 83 lb-ft @ 1800 rpm 112 Nm @ 1800 rpm
Régime nominal 2 200-3 000 tr/min 2 200-3 000 tr/min
Puissance minimale 27.8 HP 20.7 kW
Émissions Norme américaine EPA Tier 4 (équivalent) Norme américaine EPA Tier 4 (équivalent)
Configuration du moteur Diesel 3 cylindres en ligne, cycle à 4 temps Diesel 3 cylindres en ligne, cycle à 4 temps
Alésage 3.3 in 84 mm
Course 3.5 in 90 mm
Cylindrée 91 in³ 1.496 l
Taux de compression 22.5:1 22.5:1
Aspiration Atmosphérique (NA) ou turbocompresseur (T) Atmosphérique (NA) ou turbocompresseur (T)
Système de combustion Injection indirecte Injection indirecte
Rotation côté volant Sens antihoraire Sens antihoraire
Post-traitement - -
Longueur 22.5 in 572 mm
Largeur 20.3 in 512 mm
Hauteur 25.3 in 643 mm
Poids, net à sec (moteur à fonctionnement basique sans équipements en option) 345 lb 157 kg

C1.5 Équipement standard

Circuit d'admission d'air

  • Collecteur d'admission avec choix d'entrées.

Système de commande

  • Alternateur – 12 V 65 A
  • Démarreur électrique 12 V
  • Aide au démarrage avec bougies de préchauffage

Circuit de refroidissement

  • Courroie de pompe de liquide de refroidissement entraînée
  • Contacteur de température de liquide de refroidissement
  • Choix de ventilateurs de refroidissement

Volant et carter de volant

  • Atmosphérique : volant SAE n° 7 1/2
  • Avec turbocompresseur : volant SAE n° 6 1/2 ou SAE n° 7 1/2
  • Atmosphérique : carter de volant SAE n° 4 ou à plaque arrière standard au choix
  • Avec turbocompresseur : carter de volant SAE n° 4 ou SAE n° 5 ou à plaque arrière standard au choix

Circuit de carburant

  • Pompe d'injection de carburant
  • Visser sur filtre à carburant
  • Mise hors tension électronique du solénoïde (ESOS)

Système de lubrification

  • Dispositifs de remplissage d'huile de substitution
  • Filtre à huile de graissage à visser
  • Contacteur de pression de l'huile de graissage
  • Pompe de carter à huile de lubrification

Généralités

  • Bloc-moteur en fonte
  • Collecteur d'échappement en fonte– côté sortie
  • Capacité de démarrage à froid à -20 °C (-4 °F)
  • Aptitude à gravir les pentes de 35° en continu
  • Peinture : jaune Caterpillar, couleurs disponibles en option sur demande

Découvrez comment C1.5 soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Utilisez l'outil de comparaison pour comparer les caractéristiques détaillées des modèles Cat et concurrents.

COMPARER TOUS LES MODÈLES

Galerie média

Moteurs diesel C1.5 LRC : régions peu ou pas réglementées

Moteurs diesel C1.5 LRC : régions peu ou pas réglementées