Puissance nominale
Puissance maximale | 1050 HP 783 kW |
Couple maximal | 3448 lb-ft @ 1200 rpm 4674 Nm @ 1200 rpm |
Régime nominal | 1800 tr/min 1800 tr/min |
Puissance minimale | 800 HP 597 kW |
Si vous vous avez déjà un compte auprès d'une autre application Cat, vous pouvez utiliser le même compte vous connecter ici.
Un compte. Tout Cat.
Votre compte Caterpillar est l'unique compte que vous utilisez pour vous connecter et choisir des services et des applications que nous proposons. Recherchez des pièces et des machines en ligne, gérez votre parc, devenez mobile, et bien plus.
Informations sur le compte
Paramètres du chantier
Sécurité
Spécifications clés
Le Moteur diesel industriel C27 Cat?� est proposé dans des puissances de 597-783 bkW (800-1 050 bhp) à 1 800 tr/min. Ces puissances sont conformes à la norme américaine EPA Tier 4 Final sur les émissions.
Puissance maximale | 1050 HP 783 kW |
Couple maximal | 3448 lb-ft @ 1200 rpm 4674 Nm @ 1200 rpm |
Régime nominal | 1800 tr/min 1800 tr/min |
Puissance minimale | 800 HP 597 kW |
Émissions | Norme américaine EPA Tier 4 Final Norme américaine EPA Tier 4 Final |
Configuration du moteur | V-12 V-12 |
Alésage | 5.4 in 137.2 mm |
Course | 6 in 152.4 mm |
Cylindrée | 1649.5 in³ 27 l |
Taux de compression | 16.0:1 16.0:1 |
Aspiration | Double turbocompresseur et refroidisseur d'admission (TTA) Double turbocompresseur et refroidisseur d'admission (TTA) |
Système de combustion | Injection directe Injection directe |
Rotation côté volant | Sens antihoraire Sens antihoraire |
Post-traitement | DOC DOC |
Longueur | 73.8 in 1874 mm |
Largeur | 63 in 1600 mm |
Hauteur | 53.9 in 1370 mm |
Poids, net à sec (moteur à fonctionnement basique sans équipements en option) | 6625 lb 3004 kg |
Utilisez l'outil de comparaison pour comparer les caractéristiques détaillées des modèles Cat et concurrents.
COMPARER TOUS LES MODÈLESMoteurs diesel C27 Tier 4 : régions très réglementées
C27 Acert
Profil vidéo du Moteur industriel C27 – Broyeuse à tube Morbark 1300