C3.6 Chine NR4

Moteurs diesel industriels C3.6 Chine NR4

C4.4 China NR4

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Puissance maximale
110 HP
82 kW
Couple maximal
331.7 lb-ft @ 1500 rpm
450 Nm @ 1500 rpm
Émissions
Norme chinoise Stage IV pour moteurs non routiers
Norme chinoise Stage IV pour moteurs non routiers

Vue d'ensemble

Les moteurs diesel industriels C3.6 Cat® offrent un équilibre parfait entre taille compacte, fiabilité et performances. Ces moteurs compacts, 4 cylindres fournissent d'excellentes performances en termes de puissance, de couple à régime maxi et à bas régime, de consommation de carburant et de réponse transitoire. Ce moteur est proposé avec des puissances nominales allant jusqu'à 82 kW (110 HP) à 2 200 tr/min. Le C3.6 est conçu pour satisfaire aux besoins de nombreux secteurs et applications : tracteurs agricoles, assistance au sol des avions, engins de forage, déchiqueteuses/meuleuses, compacteurs/rouleaux, compresseurs, exploitation forestière, matériel d'irrigation, manutention, exploitation minière, matériel de terrassement, équipements de pose de revêtement, pompes, matériel de récolte, gazon et machines d'exploitation minière souterraine.

Spécifications produit pour C3.6 Chine NR4

Puissance maximale 110 HP 82 kW
Couple maximal 331.7 lb-ft @ 1500 rpm 450 Nm @ 1500 rpm
Régime nominal 2 200 tr/min 2 200 tr/min
Puissance minimale 100 HP 74.4 kW
Émissions Norme chinoise Stage IV pour moteurs non routiers Norme chinoise Stage IV pour moteurs non routiers
Configuration du moteur 4 cylindres en ligne 4 cylindres en ligne
Alésage 3.9 in 98 mm
Course 4.7 in 120 mm
Cylindrée 221 in³ 3.6 l
Taux de compression 17.0:1 17.0:1
Aspiration Turbocompresseur et refroidisseur d'admission Turbocompresseur et refroidisseur d'admission
Système de combustion Injection directe Injection directe
Rotation côté volant Sens antihoraire Sens antihoraire
Post-traitement DOC+DPF ou DOC+DPF+SCR DOC+DPF ou DOC+DPF+SCR
Longueur 26.3 in 667 mm
Largeur 22.2 in 564 mm
Hauteur 31 in 787 mm
Poids, net à sec (moteur à fonctionnement basique sans équipements en option) 839 lb 380.6 kg
Poids 58 lb 26.4 kg

C3.6 Chine NR4 Équipement standard

Système de commande

  • Démarreur électrique (12 V ou 24 V)
  • Alternateur (12 V ou 24 V)
  • Unité de commande électronique (montée sur le châssis)
  • Capteurs de commande moteur et faisceau de câblage robuste
  • Interface de données via CANbus J1939

Volants et carter de volant

  • Carters de volant : SAE 3 ou SAE 4
  • Choix du volant pour s'adapter à un vaste éventail de pompes hydrauliques et de transmissions
  • Prise de force latéral avec interface SAE A ou SAE B

Circuit de carburant

  • Filtre à carburant : préconnecté mais monté sur châssis
  • Avec capteur d'eau

Système de lubrification

  • Filtres à huile de graissage
  • Carter d'huile forte inclinaison : 35° en continu dans toutes les directions

Généralités

  • Démarrage à froid à -20 °C (-4 °F) avec équipement de série
  • Peinture : jaune Caterpillar, couleurs disponibles en option sur demande

Équipement de post-traitement/contrôle des émissions propres conformes aux normes chinoises IV pour moteurs non routiers

  • Catalyseur d'oxydation diesel (Diesel Oxidation Catalyst, DOC)
  • Réduction catalytique sélective (Selective Catalytic Reduction, RCS)
  • Accessoires SCR

Découvrez comment C3.6 Chine NR4 soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Utilisez l'outil de comparaison pour comparer les caractéristiques détaillées des modèles Cat et concurrents.

COMPARER TOUS LES MODÈLES

Galerie média

C3.6 Chine NR4

C3.6 Chine NR4