Puissance nominale
Puissance maximale | 74 HP 55 kW |
Couple maximal | 221 lb-ft @ 1600 rpm 300 Nm @ 1600 rpm |
Régime nominal | 2 200-2 400 tr/min 2 200-2 400 tr/min |
Puissance minimale | 74 HP 55 kW |
Si vous vous avez déjà un compte auprès d'une autre application Cat, vous pouvez utiliser le même compte vous connecter ici.
Un compte. Tout Cat.
Votre compte Caterpillar est l'unique compte que vous utilisez pour vous connecter et choisir des services et des applications que nous proposons. Recherchez des pièces et des machines en ligne, gérez votre parc, devenez mobile, et bien plus.
Informations sur le compte
Paramètres du chantier
Sécurité
Spécifications clés
Les moteurs IPU C2.8 et C3.6 sont dotés de l'injection directe à rampe commune et d'un turbocompresseur ou d'un circuit d'air de refroidisseur d'admission à turbocompresseur conforme aux normes sur les émissions européenne Stage V, américaine Tier 4 Final et japonaise 2014 (Tier 4 Final). Afin de simplifier l'installation, le groupe moteur industriel offre un montage du post-traitement complet, un circuit de refroidissement intégré, un faisceau de câblage intégral et un support pour l'ECM et le filtre à carburant.
Puissance maximale | 74 HP 55 kW |
Couple maximal | 221 lb-ft @ 1600 rpm 300 Nm @ 1600 rpm |
Régime nominal | 2 200-2 400 tr/min 2 200-2 400 tr/min |
Puissance minimale | 74 HP 55 kW |
Émissions | Européenne Stage V/américaine EPA Tier 4 Final/japonaise 2014 (Tier 4 Final) Européenne Stage V/américaine EPA Tier 4 Final/japonaise 2014 (Tier 4 Final) |
Nombre de cylindres | 4 cylindres en ligne 4 cylindres en ligne |
Cycle | 4 temps 4 temps |
Alésage | 3.54 in 90 mm |
Course | 4.33 in 110 mm |
Cylindrée | 170.9 in³ 2.8 l |
Taux de compression | 17.0:1 17.0:1 |
Aspiration | À turbocompresseur À turbocompresseur |
Système de combustion | Injection directe Injection directe |
Rotation côté volant | Sens anti-horaire Sens anti-horaire |
Post-traitement | DOC+DPF DOC+DPF |
Circuit de refroidissement | Liquide Liquide |
Longueur | 46.9 in 1191 mm |
Largeur | 31.9 in 809 mm |
Hauteur | 38 in 966 mm |
Poids à sec | 1126 lb 511 kg |
Nota 1 | *Les dimensions finales dépendent des options sélectionnées *Les dimensions finales dépendent des options sélectionnées |
Utilisez l'outil de comparaison pour comparer les caractéristiques détaillées des modèles Cat et concurrents.
COMPARER TOUS LES MODÈLES