Moteurs diesel C2.2 EU Stage V, Tier 4

Moteurs diesel industriels C2.2 Chine NR4

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Puissance maximale
74 HP
55 kW
Couple maximal
199 lb-ft @ 1600 rpm
270 Nm @ 1600 rpm
Émissions
Norme chinoise Stage IV pour moteurs non routiers
Norme chinoise Stage IV pour moteurs non routiers

Vue d'ensemble

Le C2.2 et le C2.2T sont des moteurs diesel industriels à injection indirecte qui répondent aux normes sur les émissions chinoises Stage IV pour les moteurs non routiers sans nécessiter de contrôle électronique, de post-traitement ou de recirculation des gaz d'échappement. Disponibles en version atmosphérique ou avec turbocompresseur pour accroître le couple à bas régime, nous proposons également une gamme d'options configurables en usine pour minimiser le coût de développement et de fabrication de la machine si elle est équipée d'un contrôleur électronique.

Spécifications produit pour C2.2 Chine NR4

Puissance maximale 74 HP 55 kW
Couple maximal 199 lb-ft @ 1600 rpm 270 Nm @ 1600 rpm
Régime nominal 2800 tr/min 2800 tr/min
Puissance minimale 60 HP 45 kW
Émissions Norme chinoise Stage IV pour moteurs non routiers Norme chinoise Stage IV pour moteurs non routiers
Configuration du moteur Diesel 4 cylindres en ligne, cycle à 4 temps Diesel 4 cylindres en ligne, cycle à 4 temps
Alésage 3.3 in 84 mm
Course 3.9 in 100 mm
Cylindrée 135 in³ 2.2 l
Taux de compression 17.0:1 17.0:1
Aspiration À turbocompresseur (T) ou turbocompresseur et refroidisseur d'admission (TA) À turbocompresseur (T) ou turbocompresseur et refroidisseur d'admission (TA)
Système de combustion Injection directe Injection directe
Rotation côté volant Sens antihoraire Sens antihoraire
Post-traitement DOC+DPF DOC+DPF
Longueur 31.7 in 807 mm
Largeur 20.8 in 529 mm
Hauteur 30.2 in 766 mm
Poids, net à sec (moteur à fonctionnement basique sans équipements en option) 509 lb 231 kg
Longueur 16.1 in 408 mm
Poids 12.8 lb 5.8 kg
Diamètre 6.1 in 155 mm

C2.2 Chine NR4 Équipement standard

Système de commande

  • Alternateur – 12 V 85 A
  • Démarreur électrique 12 V
  • Aide au démarrage par bougies de préchauffage : la chaleur est directement transmise au cylindre pour obtenir de meilleures performances de démarrage par temps froid
  • Unité de commande électronique : montée sur le châssis
  • Caractéristiques logicielles configurables et flexibles, et très bonne prise en charge du bus CAN SAE J1939 pour des machines parfaitement intégrées
  • Les connecteurs du faisceau de câblage et capteurs sont étanches à l'eau et conçus pour résister à des environnements de chantier difficiles

Volants et carter de volant

  • Carter de volant : SAE n° 4 standard
  • Choix de poids de volant et de type de séquence de boulonnage pour s'adapter à un vaste éventail de pompes hydrauliques et de transmissions standard

Circuit de carburant

  • Circuit à rampe commune haute pression 2 000 bar
  • Les filtres à carburant garantissent la protection du moteur grâce à des procédures d'entretien appropriées et la détection d'eau dans le carburant. Vous êtes ainsi sûr de bénéficier d'une disponibilité maximale de votre machine.

Système de lubrification

  • Dispositifs de remplissage d'huile de substitution
  • Filtre à huile de graissage à visser

Prise de force (PDF)

  • Entraînement de prise de force SAE

Généralités

  • Bloc-moteur en fonte
  • Collecteur d'échappement en fonte
  • Aptitude à gravir les pentes de 35° en continu
  • Peinture : jaune Cat

Équipement de post-traitement/contrôle des émissions propres

  • Catalyseur d'oxydation diesel (Diesel Oxidation Catalyst, DOC)
  • Filtre à particules pour diesel (Diesel Particulate Filter, DPF)

Découvrez comment C2.2 Chine NR4 soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Utilisez l'outil de comparaison pour comparer les caractéristiques détaillées des modèles Cat et concurrents.

COMPARER TOUS LES MODÈLES

Galerie média

Moteurs diesel C2.2 EU Stage V, Tier 4

Moteurs diesel C2.2 EU Stage V, Tier 4