C7.1 Tier 4 (identique à Chine NR4)

Moteurs diesel industriels C7.1 Chine NR4

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Puissance maximale
275 HP
205 kW
Couple maximal
927 lb-ft @ 1400 tr/min
1257 Nm @ 1400 rpm
Émissions
Norme chinoise Stage IV pour moteurs non routiers
Norme chinoise Stage IV pour moteurs non routiers

Vue d'ensemble

Le Moteur diesel industriel C7.1 Cat® est proposé dans des puissances nominales de 130 à 205 kW (174 à 275 hp) et respecte les normes sur les émissions chinoises Stage IV applicables aux moteurs non routiers. Le C7.1 est conçu pour satisfaire aux besoins de nombreux secteurs d'activité et applications, notamment des engins de forage, des déchiqueteuses/meuleuses, du matériel de manutention, d'exploitation minière, de terrassement, de pose de revêtement, des pompes, du matériel de récolte fruitière, pour gazon et de l'équipement d'exploitation minière souterraine.

Spécifications produit pour C7.1 Chine NR4

Puissance maximale 275 HP 205 kW
Couple maximal 927 lb-ft @ 1400 tr/min 1257 Nm @ 1400 rpm
Régime nominal 2 200 tr/min 2 200 tr/min
Puissance minimale 174 HP 130 kW
Émissions Norme chinoise Stage IV pour moteurs non routiers Norme chinoise Stage IV pour moteurs non routiers
Configuration du moteur 6 cylindres en ligne 6 cylindres en ligne
Alésage 4.13 in 105 mm
Course 5.3 in 135 mm
Cylindrée 427.7 in³ 7 l
Taux de compression 16.5:1 16.5:1
Aspiration Avec turbocompresseur et refroidisseur d'admission (TA) ou avec turbocompresseur et refroidisseur d'admission en série (TTA) Avec turbocompresseur et refroidisseur d'admission (TA) ou avec turbocompresseur et refroidisseur d'admission en série (TTA)
Système de combustion Injection directe Injection directe
Rotation côté volant Sens antihoraire Sens antihoraire
Post-traitement DOC+DPF+SCR DOC+DPF+SCR
Longueur 34.3 in 870 mm
Largeur 31.4 in 798 mm
Hauteur 35.9 in 911 mm
Poids, net à sec (moteur à fonctionnement basique sans équipements en option) 1863 lb 845 kg
Longueur 29 in 733 mm
Largeur 30.3 in 769 mm
Hauteur 18.1 in 455 mm
Poids 236 lb 107 kg
Diamètre 13.3 in 338 mm

C7.1 Chine NR4 Équipement standard

Admission d'air

  • Filtres à air standard

Système de commande

  • Système de commande entièrement électronique, tous les connecteurs et harnais de câblage sont étanches à l'eau et conçus pour résister à des environnements de chantier difficiles
  • Caractéristiques logicielles configurables et flexibles, et très bonne prise en charge du bus CAN SAE J1939 pour des machines parfaitement intégrées

Circuit de refroidissement

  • Température du réservoir supérieur standard de 108 °C (226 °F) pour limiter la taille de l'ensemble de refroidissement
  • Mélange eau/glycol : 50:50
  • Conseils pour la conception du circuit de refroidissement disponibles auprès de votre concessionnaire pour garantir la fiabilité de la machine

Volants et carter de volant

  • Large choix d'interfaces de la chaîne cinématique, y compris les configurations SAE n° 1, SAE n° 2 ou SAE n° 3

Circuit de carburant

  • Rampe commune haute pression électronique
  • Conception de filtre innovante pour garantir une protection maximale du moteur

Système de lubrification

  • Large choix de carters d'huile pour différentes applications

Généralités

  • Peinture : Jaune Caterpillar, couleurs disponibles en option sur demande

Équipement de post-traitement / contrôle des émissions propres

  • Module d'émissions propres (CEM, Clean Emissions Module), qui se compose de filtre à particules diesel (DPF, Diesel Particulate Filter) et catalyseur d'oxydation diesel (DOC, Diesel Oxidation Catalyst)
  • Système de réduction des oxydes d'azote (NRS)
  • Réduction catalytique sélective (Selective Catalytic Reduction, RCS)
  • Connexion de conduits flexibles 3" avec options de raccord droit et coudes de 45° et 90° pour un maximum de souplesse

Découvrez comment C7.1 Chine NR4 soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Utilisez l'outil de comparaison pour comparer les caractéristiques détaillées des modèles Cat et concurrents.

COMPARER TOUS LES MODÈLES

Galerie média

C7.1 Tier 4 (identique à Chine NR4)

C7.1 Tier 4 (identique à Chine NR4)