3606 LRC

Moteurs diesel industriels 3606

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Puissance maximale
2481 HP
1850 kW
Couple maximal
13424 lb-ft @ 820 rpm
18200 Nm à 820 tr/min
Émissions
Non certifié
Non certifié

Vue d'ensemble

Pour vos besoins énergétiques massifs quel que soit l'environnement, les moteurs diesel industriels 3606 Cat?� offrent la longévité et les performances inégalées dont vos clients ont besoin pour le bon fonctionnement de leurs applications et opérations industrielles. Ils garantissent un rendement élevé, une fiabilité éprouvée et un excellent rendement énergétique. Ces moteurs présentent de faibles coûts d'exploitation pour permettre à vos clients d'assurer leur rentabilité dans les années à venir. Secteurs alimentés par des moteurs 3606 : construction, exploitation forestière, industrie en général, manutention et exploitation minière. Ces moteurs 3606 de puissances nominales 1 490-1 850 bkW (1 998-2 481 bHP) à 750-1 000 tr/min ne sont pas certifiés et sont disponibles pour les régions du monde non réglementées.

Spécifications produit pour 3606

Puissance maximale 2481 HP 1850 kW
Couple maximal 13424 lb-ft @ 820 rpm 18200 Nm à 820 tr/min
Régime nominal 750-1 000 tr/min 750-1 000 tr/min
Puissance minimale 1998 HP 1490 kW
Émissions Non certifié Non certifié
Configuration du moteur Diesel 6 cylindres en ligne, cycle à 4 temps Diesel 6 cylindres en ligne, cycle à 4 temps
Alésage 11 in 280 mm
Course 11.8 in 300 mm
Cylindrée 6764 in³ 110.8 l
Taux de compression 13:01 13:01
Aspiration Avec turbocompresseur et refroidisseur d'admission Avec turbocompresseur et refroidisseur d'admission
Rotation côté volant Sens antihoraire Sens antihoraire
Post-traitement - -
Longueur 157 in 3988 mm
Largeur 69 in 1748 mm
Hauteur 103 in 2626 mm
Poids, net à sec (moteur à fonctionnement basique sans équipements en option) 34500 lb 15680 kg

3606 Équipement standard

Circuit d'admission d'air

  • Noyau du refroidisseur d'admission, revêtement résistant à la corrosion (côté admission d'air)
  • Filtre à air. Usage normal, sec, de type panneau avec indicateurs d'entretien, turbocompresseur, refroidissement d'admission de l'eau des chemises.
  • Turbocompresseur, monté à l'arrière
  • Refroidissement d'admission de l'eau des chemises

Système de commande

  • Régulateur, côté droit, 3161 avec carter d'huile synthétique autonome
  • Contrôle du rapport air/carburant
  • Commande de vitesse mécanique, sans commande de couple
  • Commande du régulateur min-max
  • Verrouillage positif

Circuit de refroidissement

  • Thermostats et enveloppe
  • Pompe du circuit du bloc-cylindres, centrifuge

Circuit d'échappement

  • Collecteur d'échappement ; sec

Volants et carter de volant

  • Volant SAE n° 00
  • Volant à 183 dents
  • Carter de volant : SAE n° 00

Circuit de carburant

  • Filtre à carburant, avec indicateurs d'entretien, de type cartouche avec entretien côté droit
  • Pompe d'alimentation

Instruments

  • Tableau de bord
  • Pression de l'huile moteur.
  • Manomètre de carburant
  • Pression différentielle du filtre à huile
  • Thermomètre eau
  • Compteur d'entretien, électrique
  • Compte-tours

Système de lubrification

  • Groupe de reniflards de carter, monté sur le dessus
  • Refroidisseur d'huile
  • Goulotte de remplissage d'huile
  • Jauge baïonnette d'huile
  • Pompe à huile
  • Filtre à huile, de type cartouche avec entretien côté droit
  • Carter d'huile superficiel

Système de montage

  • Rampes, montage, longueur du moteur, 254 mm (10 in), de type industriel, en C.

Prise de force

  • Entraînement auxiliaire, supérieur côté droit
  • Carter avant, deux côtés

Système de protection

  • Bloc de raccordement
  • Coupure manuelle, côté droit
  • Coupure de sécurité, alimentation d'arrêt
  • Faible pression d'huile, ralenti faible 69 kPa (10 psi), ralenti haut 207 kPa (30 psi)
  • Thermomètre eau
  • Surrégime
  • Solénoïde de régulateur 3161, alimentation d'arrêt

Système de démarrage

  • Contacteur de démarrage

Généralités

  • Amortisseur de vibrations
  • Œilletons de levage
  • Peinture : jaune Caterpillar, couleurs disponibles en option sur demande

Découvrez comment 3606 soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Utilisez l'outil de comparaison pour comparer les caractéristiques détaillées des modèles Cat et concurrents.

COMPARER TOUS LES MODÈLES

Galerie média

3606 LRC

3606 LRC