Groupe moteur industriel C3.6

Groupes moteurs diesel industriels C3.6

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Puissance maximale
134 HP
100 kW
Couple maximal
406 lb-ft @ 1500 rpm
550 Nm @ 1500 rpm
Émissions
Européenne Stage V/américaine EPA Tier 4 Final/japonaise 2014 (Tier 4 Final)
Européenne Stage V/américaine EPA Tier 4 Final/japonaise 2014 (Tier 4 Final)

Vue d'ensemble

Les moteurs IPU C2.8 et C3.6 sont dotés de l'injection directe à rampe commune et d'un turbocompresseur ou d'un circuit d'air de refroidisseur d'admission à turbocompresseur conforme aux normes sur les émissions européenne Stage V, américaine Tier 4 Final et japonaise 2014 (Tier 4 Final). Afin de simplifier l'installation, le groupe moteur industriel offre un montage du post-traitement complet, un circuit de refroidissement intégré, un faisceau de câblage intégral et un support pour l'ECM et le filtre à carburant.

Spécifications produit pour C3.6

Puissance maximale 134 HP 100 kW
Couple maximal 406 lb-ft @ 1500 rpm 550 Nm @ 1500 rpm
Régime nominal 2 000-2 200 tr/min 2 000-2 200 tr/min
Puissance minimale 94 HP 70 kW
Émissions Européenne Stage V/américaine EPA Tier 4 Final/japonaise 2014 (Tier 4 Final) Européenne Stage V/américaine EPA Tier 4 Final/japonaise 2014 (Tier 4 Final)
Nombre de cylindres 4 cylindres en ligne 4 cylindres en ligne
Cycle 4 temps 4 temps
Alésage 3.85 in 98 mm
Course 4.72 in 120 mm
Cylindrée 219.7 in³ 3.6 l
Taux de compression 17.0:1 17.0:1
Aspiration Avec turbocompresseur refroidi à l'admission Avec turbocompresseur refroidi à l'admission
Système de combustion Injection directe Injection directe
Rotation côté volant Sens anti-horaire Sens anti-horaire
Post-traitement DOC+DPF+SCR DOC+DPF+SCR
Circuit de refroidissement Liquide Liquide
Longueur 46.3 in 1177 mm
Largeur 31.8 in 808 mm
Hauteur 40.8 in 1036 mm
Poids à sec 1214 lb 551 kg
Nota 1 *Les dimensions finales dépendent des options sélectionnées *Les dimensions finales dépendent des options sélectionnées

C3.6 Équipement standard

Équipement de post-traitement

  • Post-traitement monté sur moteur de série
  • Gamme de réservoirs de DEF et de conduites de DEF disponible

Circuit pneumatique

  • Filtres à air standard et à usage intensif

Circuit de refroidissement

  • Mélange eau/glycol : 50:50
  • Instructions détaillées sur la conception et la validation du circuit de refroidissement disponibles pour garantir la fiabilité de la machine
  • Radiateur monté sur le moteur, température du réservoir supérieur du radiateur de 108° C (226° F)
  • Options de ventilateur par soufflage ou extraction
  • Grille de radiateur disponible pour une protection contre l'érosion

Systèmes électriques et électroniques

  • Circuits 12 V et 24 V
  • Interface de données via CANbus J1939
  • Panneau de commande disponible
  • Commande entièrement électronique
  • Bougies de préchauffage pour un démarrage à froid optimal et un impact minime sur la batterie
  • Options d'alternateur et de démarreur haute puissance
  • Capteurs et faisceau de câblage robuste inclus

Volant et carter de volant

  • Volant et carter de volant SAE 3 avec alésage pilote
  • Large choix d'interfaces pour les transmissions et les pompes hydrauliques

Circuit de carburant

  • Rampe commune haute pression électronique
  • Filtre à carburant : monté sur IOPU
  • Filtration de carburant standard et à usage intensif
  • Capteur d'eau inclus avec avertissement précoce pour le conducteur

Généralités

  • Démarrage à froid avec équipement de série à -25 °C
  • Livré peint ou laqué

Circuit d'huile

  • Filtres à huile : options de montage disponibles de chaque côté du moteur et commande à distance
  • Jauges baïonnette : choix de la position et de la longueur
  • Carter d'huile forte inclinaison : 35° en continu dans toutes les directions. Convient aux machines utilisées sur des pentes raides

Prise de force (PDF)

  • Interfaces SAE-A et SAE-B disponibles

Découvrez comment C3.6 soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Utilisez l'outil de comparaison pour comparer les caractéristiques détaillées des modèles Cat et concurrents.

COMPARER TOUS LES MODÈLES

Galerie média

Groupe moteur industriel C3.6

Groupe moteur industriel C3.6