Moteurs diesel C7 LRC : régions peu ou pas réglementées

Moteurs diesel industriels C7

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Puissance maximale
300 HP
224 kW
Émissions
Norme chinoise Stage II, norme américaine EPA Tier 3 (équivalent) ou EPA Tier 3, norme européenne Stage II ou Stage IIIA (équivalent)
Norme chinoise Stage II, norme américaine EPA Tier 3 (équivalent) ou EPA Tier 3, norme européenne Stage II ou Stage IIIA (équivalent)
Régime nominal
1800 à 2200 tr/min
1800 à 2200 tr/min

Vue d'ensemble

Les conditions, applications et environnements difficiles font des moteurs diesel industriels C7 Cat?� la solution idéale pour votre équipement à usage très intensif. Forts de plusieurs décennies d'innovation et d'un véritable savoir-faire, ces moteurs, réunissent des coûts d'exploitation très réduits et la fiabilité et la longévité légendaires des produits Cat, gages d'un avantage considérable. Plus important encore, ils sont pris en charge par le réseau mondial de concessionnaires Cat qui s'occupe de l'entretien et de l'assistance de tous les moteurs industriels Cat. Secteurs et applications alimentés par des moteurs C7 : agriculture, tracteurs agricoles, assistance au sol des avions, engins de forage, déchiqueteuses/meuleuses, moissonneuses-batteuses/abatteuses, compacteurs/rouleaux, compresseurs, construction, grues, concasseurs, abatteuses-groupeuses, exploitation forestière, chariots élévateurs, industrie en général, groupes moteurs hydrauliques, matériel d'irrigation, chargeuses/porteurs, manutention, exploitation minière, matériel de terrassement mobile, balayeuses mobiles, équipements de pose de revêtement, pompes, tracteurs débardeurs, matériel agricole spécial, pulvérisateurs, trancheuses et machines d'exploitation minière souterraine. Les Moteurs C7, dotés de puissances de 168-224 bkW (225-300 bhp) à 1 800-2 200 tr/min, conformes à la norme chinoise Stage II, à la norme américaine EPA Tier 3 (équivalent) et à la norme européenne Stage IIIA (équivalent) sur les émissions. Disponibles grâce à la flexibilité EPA (É.-U) et Europe, ainsi que pour d'autres régions réglementées et non réglementées.

Spécifications produit pour C7

Puissance maximale 300 HP 224 kW
Régime nominal 1800 à 2200 tr/min 1800 à 2200 tr/min
Puissance minimale 225 HP 168 kW
Émissions Norme chinoise Stage II, norme américaine EPA Tier 3 (équivalent) ou EPA Tier 3, norme européenne Stage II ou Stage IIIA (équivalent) Norme chinoise Stage II, norme américaine EPA Tier 3 (équivalent) ou EPA Tier 3, norme européenne Stage II ou Stage IIIA (équivalent)
Configuration du moteur Diesel 6 cylindres en ligne, cycle à 4 temps Diesel 6 cylindres en ligne, cycle à 4 temps
Alésage 4.3 in 110 mm
Course 5 in 127 mm
Cylindrée 442 in³ 7.2 l
Taux de compression 16.2:1 16.2:1
Aspiration Avec turbocompresseur refroidi à l'admission Avec turbocompresseur refroidi à l'admission
Système de combustion Injection directe Injection directe
Rotation côté volant Sens antihoraire Sens antihoraire
Post-traitement - -
Longueur 41.5 in 1053 mm
Largeur 29.8 in 758 mm
Hauteur 40.6 in 1032 mm
Poids, net à sec (moteur à fonctionnement basique sans équipements en option) 1296 lb 588 kg

C7 Équipement standard

Circuit d'admission d'air

  • À turbocompresseur
  • Refroidisseur d'admission air-air

Système de commande

  • Régulateur électronique et commande de vitesse de PDF
  • Réglages programmables
  • Compensation altimétrique automatique
  • Compensation de la puissance pour la température du carburant
  • Ralenti bas et haut programmable, et limite totale du moteur
  • Diagnostic électronique et consignation des anomalies
  • Système de surveillance du moteur, diffusion et commande SAE J1939
  • Unité de commande électronique (ECU) A4 ADEM™

Circuit de refroidissement

  • Thermostats et enveloppe, sortie verticale
  • Pompe du circuit du bloc-cylindres, centrifuge
  • Pompe à eau, entrée

Circuit d'échappement

  • Collecteur d'échappement ; sec
  • Sortie d'échappement optionnelle

Volants et carter de volant

  • Carter de volant : SAE n° 1

Circuit de carburant

  • Injection HEUI™
  • Filtre à carburant, secondaire (2 microns)
  • Technologie ACERT™
  • Pompe d'alimentation
  • Pompe d'amorçage de carburant

Système de lubrification

  • Reniflard de carter
  • Refroidisseur d'huile
  • Goulotte de remplissage d'huile
  • Filtre à huile de lubrification
  • Carter d'huile avant
  • Jauge baïonnette d'huile
  • Pompes à engrenages

Généralités

  • Amortisseur de vibrations
  • Œilletons de levage
  • Capacité de démarrage à froid à -20 °C (-4 °F)
  • Peinture : jaune Caterpillar, couleurs disponibles en option sur demande

Découvrez comment C7 soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Utilisez l'outil de comparaison pour comparer les caractéristiques détaillées des modèles Cat et concurrents.

COMPARER TOUS LES MODÈLES

Galerie média

Moteurs diesel C7 LRC : régions peu ou pas réglementées

Moteurs diesel C7 LRC : régions peu ou pas réglementées