C15 LRC

Moteurs diesel industriels C15

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Puissance maximale
595 HP
444 kW
Couple maximal
2004 lb-ft @ 1400 tr/min
2717 Nm @ 1400 rpm
Émissions
Normes chinoise Stage III, américaine EPA Tier 3 (équivalent) et européenne Stage IIIA (équivalent)
Normes chinoise Stage III, américaine EPA Tier 3 (équivalent) et européenne Stage IIIA (équivalent)

Vue d'ensemble

Sur les chantiers de construction et les exploitations minières, dans l'agriculture, l'exploitation forestière et de nombreux autres secteurs, les Moteurs diesel industriels C15 Cat?� fournissent la puissance, les performances et la longévité nécessaires pour relever les plus grands défis. Plus important encore, ils sont pris en charge par le réseau mondial de concessionnaires Cat qui s'occupe de l'entretien et de l'assistance de tous les moteurs industriels Cat. Secteurs et applications alimentés par des moteurs C15 : agriculture, tracteurs agricoles, assistance au sol des avions, engins de forage, déchiqueteuses/meuleuses, moissonneuses-batteuses/abatteuses, compacteurs/rouleaux, compresseurs, construction, grues, concasseurs, dragues, exploitation forestière, industrie en général, groupes moteurs hydrauliques, matériel d'irrigation, chargeuses/porteurs, manutention, exploitation minière, matériel de terrassement mobile, équipements de pose de revêtement, pompes, pelles/pelles à benne traînante, équipements de transport de surface et trancheuses. Les Moteurs C15, dotés de puissances de 328-444 bkW (440-595 bhp) à 1 800-2 100 tr/min, conformes à la norme chinoise Stage II, à la norme américaine EPA Tier 3 (équivalent) et à la norme européenne Stage IIIA (équivalent) sur les émissions. Disponibles grâce à la flexibilité EPA (É.-U) et Europe, ainsi que pour d'autres régions réglementées et non réglementées.

Spécifications produit pour C15

Puissance maximale 595 HP 444 kW
Couple maximal 2004 lb-ft @ 1400 tr/min 2717 Nm @ 1400 rpm
Régime nominal 1 800-2 100 tr/min 1 800-2 100 tr/min
Puissance minimale 440 HP 328 kW
Émissions Normes chinoise Stage III, américaine EPA Tier 3 (équivalent) et européenne Stage IIIA (équivalent) Normes chinoise Stage III, américaine EPA Tier 3 (équivalent) et européenne Stage IIIA (équivalent)
Configuration du moteur Diesel 6 cylindres en ligne, cycle à 4 temps Diesel 6 cylindres en ligne, cycle à 4 temps
Alésage 5.4 in 137 mm
Course 6.8 in 171 mm
Cylindrée 927.6 in³ 15.2 l
Taux de compression 18.0:1 18.0:1
Aspiration Avec turbocompresseur refroidi à l'admission Avec turbocompresseur refroidi à l'admission
Système de combustion Injection directe Injection directe
Rotation côté volant Sens antihoraire Sens antihoraire
Post-traitement - -
Longueur 54.2 in 1377 mm
Largeur 36.2 in 919 mm
Hauteur 48.3 in 1226 mm
Poids, net à sec (moteur à fonctionnement basique sans équipements en option) 3239 lb 1469 kg

C15 Équipement standard

Circuit d'admission d'air

  • À turbocompresseur
  • Refroidisseur d'admission air-air

Système de commande

  • Régulateur électronique et commande de vitesse de PDF
  • Réglages programmables
  • Compensation altimétrique automatique
  • Compensation de la puissance pour la température du carburant
  • Ralenti bas et haut programmable, et limite totale du moteur
  • Diagnostic électronique et consignation des anomalies
  • Système de surveillance du moteur, diffusion et commande SAE J1939
  • Unité de commande électronique (ECU) A4 ADEM™

Circuit de refroidissement

  • Thermostats et enveloppe, sortie verticale
  • Pompe du circuit du bloc-cylindres, centrifuge
  • Pompe à eau, entrée

Circuit d'échappement

  • Collecteur d'échappement ; sec
  • Sortie d'échappement optionnelle

Volants et carter de volant

  • Carter de volant : SAE n° 1

Circuit de carburant

  • Injection MEUI
  • Filtre à carburant, secondaire (2 microns)
  • Filtre à carburant, tertiaire (2 microns)
  • Technologie ACERT™
  • Pompe d'alimentation
  • Pompe d'amorçage de carburant

Système de lubrification

  • Reniflard de carter
  • Refroidisseur d'huile
  • Goulotte de remplissage d'huile
  • Filtre à huile de lubrification
  • Carter d'huile avant
  • Jauge baïonnette d'huile
  • Pompes à engrenages

Généralités

  • Amortisseur de vibrations
  • Œilletons de levage
  • Capacité de démarrage à froid à -20 °C (-4 °F)
  • Peinture : jaune Caterpillar, couleurs disponibles en option sur demande

Découvrez comment C15 soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Utilisez l'outil de comparaison pour comparer les caractéristiques détaillées des modèles Cat et concurrents.

COMPARER TOUS LES MODÈLES

Galerie média

C15 LRC

C15 LRC

360 View